TI lance l’amplificateur audio Classe D pour appareils portables le plus compact du marché

Échantillon & fiche technique

Télécharger la fiche technique

TPA2011D1 TPA2037D1
TPA2039D1

Commander un échantillon

TPA2011D1 Échantillon
TPA2037D1 Échantillon
TPA2039D1 Échantillon

Guides

Audio Guide 1Q 2010 TPA2011D1 User Guide
(slou244.pdf 198 KB)
Download

Audio Guide 1Q 2010 Audio Guide (1Q 2010)
(slyy013e.pdf 4.14 MB)
Download

Audio Selection Tool Audio Selection Tool (Quick Search)
(tool.htm)
Download

Bulletins électroniques

Texas Instruments Incorporated (TI) (NYSE: TXN) lance aujourd’hui son amplificateur audio mono Classe D 3,2W avec filtre antiparasite de DAC intégré, réduisant le bruit du codec de 82% par rapport aux composants classiques. Grâce au filtre antiparasite intégré du TPA2011D1, il n’est plus nécessaire d’utiliser un filtre externe sur les entrées, ce qui limite le nombre de composants et le coût du système. Présenté dans un boîtier de 1,2mmx1,2mm, l’amplificateur Classe D affiche des dimensions inférieures de 25% à celles de ses concurrents. Les concepteurs souhaitant bénéficier d’un pas de 0,4mm gagnent ainsi un espace carte précieux, notamment dans l’optique de la prochaine génération de téléphones mobiles et de lecteurs multimédias portables.

  TPA2011D1 TPA2037D1 TPA2039D1
Speaker Channels Mono Mono Mono
Headphone Channels None None None
Output Power(W) 3.2 3.2 3.2
Load(Min)(ohms) 4 4 4
Supply(V) 2.5-5.5 2.5-5.5 2.5-5.5
Half Power THD+N@1 kHz(%)(kHz) 0.18 0.18 0.18
Iq per channel(Typ)(mA) 1.5 1.5 1.5
ISD(uA) 0.1 0.1 0.1
PSRR(dB) 86 86 86
Operating Temp Range(Celsius) -40 to 85 -40 to 85 -40 to 85
Pin/Package 9DSBGA 9DSBGA 9DSBGA

Atouts et caractéristiques clés du TPA2011D1

  • Puissance audio supérieure de 22% à celle des solutions concurrentes – 3,2W / 4Ω à 5V – sans pop audible: TI relève l’un des principaux défis rencontrés dans le domaine des appareils portables.
  • Filtre antiparasite de DAC intégré réduisant le bruit hors bande de 82% pour un son plus clair. Le filtre coupe-bande intégré assurant une fréquence de coupure passe-bas de 130kHz, il n’est plus nécessaire d’utiliser un filtre externe sur les entrées, ce qui limite le nombre de composants et le coût du système.
  • Boîtier-puce 9 billes de 1,2mmx1,2mm, au pas de 0,4mm, d’où un espace carte réduit et une conception simplifiée.
  • Courant de repos de 1,5mA, d’où une consommation inférieure de 50% à celle des autres amplificateurs, pour un rendement et une autonomie des batteries accrus.

chip



  


L’amplificateur audio Classe D pour appareils portables le plus compact du marché

You must have JavaScript and Flash enabled to view this content.