|
Le nouveaux amplificateur audio mono Classe D 2 W avec convertisseur boost intégré, fournissant une puissance audio supérieure de 36 % à celle des circuits concurrents, et ce de manière constante sur toute la plage de tension utilisable d’une batterie Li-Ion. Fournissant un rendement élevé, le TPA2015D1 assure une durée de vie deux fois supérieure à celle de l’amplificateur concurrent le plus proche et se présente dans un boîtier compact WCSP de 2 mm x 2 mm.
Le TPA2015D1 est le premier amplificateur audio du marché avec CAG (contrôle automatique de gain) de surveillance de la batterie
et technologie SpeakerGuard™
That's High Performance Analog>>Your Way™
|
 |
 |
|
 |
| TPA2015D1 avec
CAG (contrôle automatique de gain) inactif. Puissance de sortie constante de 2,0 W (de 3,6 à 5,0 V) pour une puissance audio homogène sur toute la durée de vie de la batterie Li-Ion |
|
TPA2015D1 avec CAG (contrôle automatique de gain) surveille la tension de la batterie, ainsi que la technologie SpeakerGuard, pour empêcher toute coupure prématurée du son au cas ou la tension batterie est faible et tout écrêtage, ce qui protège les haut-parleurs. |
|
| |
TPA2015D1: Atouts et caractéristiques clés
- Puissance de sortie
- 2,0 W / 8 W à 3,6 V (THD de 6 %) pour une puissance audio supérieure de 36 % à celle du meilleur concurrent.
- Puissance de sortie constante de 2,0 W (de 3,6 à 5,0 V) pour une puissance audio homogène sur toute la durée de vie de la batterie Li-Ion.
- CAG avec surveillance de la batterie pour éviter toute coupure aux faibles valeurs de la tension batteries (< 3 V) et technologie SpeakerGuard pour protéger les haut-parleurs en évitant l’écrêtage.
- Son rendement élevé (81 % pour 1 W et 3,6 V) et son courant de repos extrêmement bas (1,7 mA) assurent une autonomie de batterie deux fois plus longue et un courant de repos cinq fois plus faible que la concurrence.
- Réduction de plus de 50 % des composants extérieurs, logement de la solution complète dans 20,25 mm2, pour l’électronique grand public contraignante en termes d’espace.
Applications:
|
Solution TPA2015D1:
9x plus petits que les produits concurrents

agrandir |
|
|
|