|
Fiches techniques, échantillons et modules d'évaluationTélécharger les fiches techniques
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPS63020 | TPS61030 |
| TPS63010 | TPS62065 |
| TPS63000 | TPS54418 |
| TPS63030 | TPS54318 |
Le TPS63020 est le convertisseur DC-DC abaisseur-élévateur avec commutateur intégré 4 A le plus compact et le plus performant du marché pour les appareils électroniques portables. Ce dispositif délivre une forte puissance avec un rendement élevé sur une entrée de 1,8 V à 5,5 V, le tout avec un rendement excellent à faible charge.
Le convertisseur 2,4 MHz est présenté dans un petit boîtier SON (3 mm x 4 mm x 1 mm) et permet d'obtenir une solution complète de convertisseur DC/DC occupant une surface inférieure à 100 mm2 ; soit 60 % de moins que les solutions les plus compétitives.
| Modèle | Commutateur Courant |
V en entrée (V) | V en sortie (V) | Fréquence (kHz) | Boîtier | Échantillons | Module d'évaluation |
| Convertisseurs abaisseurs-élévateurs | |||||||
| TPS63020 | 4 A | 1,8 à 5,5 | 1,2 à 5,5 | 2 400 | 3 x 4 x 1 mm 14-QFN | ![]() |
![]() |
| TPS63010 | 2,2 A | 2 à 5,5 | 1,2 à 5,5 | 2 400 | 2,14 x 1,93 x 0,625 mm 20-WCSP |
![]() |
![]() |
| TPS63000 | 1,8 A | 1,8 à 5,5 | 1,2 à 5,5 | 1 500 | 3 x 3 x 1 mm 10-QFN | ![]() |
![]() |
| TPS63030 | 1 A | 1,8 à 5,5 | 1,2 à 5,5 | 2 400 | 2,5 x 2,5 x 0,8 mm 10-QFN |
![]() |
![]() |
| Convertisseur élévateur à faible tension d‘entrée et fort courant de sortie | |||||||
| TPS61030 | 4 A | 1,8 à 5,5 | 1,8 à 5,5 | 600 | 4 x 4 x 1 mm 16-QFN | ![]() |
![]() |
| Modèle | I en sortie (max.) | V en entrée (V) | V en sortie (V) | Fréquence (kHz) | Boîtier | Échantillons | Module d'évaluation |
| Convertisseurs abaisseurs à faible tension d'entrée et fort courant à faible tension d‘entrée et fort courant de sortie | |||||||
| TPS62065 | 2 A | 3 à 6 | 0,8 à 6 | 3 000 | 2 x 2 x 0,8 mm 8-QFN | ![]() |
![]() |
| TPS54318 | 3 A | 2,95 à 6 | 0,8 à 6 | 500 | 3 x 3 x 0,8 mm 16-QFN | ![]() |
![]() |
| TPS54418 | 4 A | 2,95 à 6 | 0,8 à 6 | 500 | 3 x 3 x 0,8 mm 16-QFN | ![]() |
![]() |
| Rendement du TPS63020 avec une sortie de 3,3 V |
Schéma du TPS63021 | |
![]() Agrandir |
![]() Agrandir |
| Modèle | Cellules de la série # | I en sortie | V en entrée (max.) | Topologie de contrôle | Boîtier | Échantillons | Module d'évaluation |
| bq24156 | 1 | 1,5 A | 20 | Découpage : 3 000 kHz |
2,1 x 2 mm 20-WCSP | – | – |
| bq24155 | 1 | 1,25 A | 20 | Découpage : 3 000 kHz |
5 x 6,4 mm 14-VQFN | ![]() |
– |
| bq24073 | 1 | 1,5 A | 28 | Linéaire | 3 x 3 mm 16-QFN |
![]() |
![]() |