Régulateur à faible tension de déchet (LDO)
Régulateur à faible tension de déchet (LDO)
et à bruit ultra faible Circuit intégré
régulateur de tension
Solutions complètes pour l'alimentation des applications analogiques de précision
Associé à la tension positive délivré par le régulateur LDO TPS7A49, le régulateur LDO TPS7A30 offre aux concepteurs une solution complète
pour l'alimentation des applications analogiques de précision. Ces régulateurs LDO sont dotés de performances PSRR (rapport de réjection d'alimentation) très élevées ainsi que d'un bruit de sortie de seulement 16 µV RMS. Le TPS7A30 fournit un courant de 200mA a comparer au LDO TPS7A49 qui fournit 150mA. Ces régulateurs LDO sont conçus pour les applications sensibles au bruit.
| Modèle | V en entrée (V) | I en sortie (mA) | V tension de déchet (mV) | I surtension (µA) | Fiche technique |
| TPS7A30 | De -3à -36 | -200 | 216 | 55 | Télécharger |
| TPS7A49 | De +3à +36 | 150 | 241 | 55 | Télécharger |
Fonctionnalités clés
- 1.5% de precision nominale
- Stabilité grâce à un condensateur de sortie en céramique de 2.2-µF
- Faible bruit/PSRR élevé
- Bruit de sortie de seulement 16 µV RMS
- PSRR de 72 dB à 1 kHz et de 55 dB de 10 kHz à 700 kHz
Avantages principaux
- Meilleure précision pour les VCO, PLL et CAN
- Format plus compact et coût réduit par rapport au tantale
- Amelioration de la reponse dynamique pour les applications radio comme pour le filtrage des alimentation a decoupage
Échantillons gratuits
- TPS7A30 (de-3à-36V/-200mA)
Obtenir des
échantillons gratuits - TPS7A49 (de+3à+36V/150mA)
Obtenir des
échantillons gratuits
Guides
Power Management Guide 2010
(slvt145.pdf, 7,4 Mo)
Télécharger
Ressources




Télécharger