Récupération d'énergie

TI est à l'origine de la démarche qui va de la faible consommation à l'absence de consommation
des applications actuelles de récupération d'énergie.

En permettant une autonomie de batterie supérieure à 20 ans, TI ouvre la voie à de nouvelles applications qui étaient incompatibles avec les systèmes alimentés par des batteries traditionnelles. Texas Instruments et les principaux fournisseurs du marché de la récupération d'énergie sont en train de créer un écosystème complet permettant aux concepteurs non seulement d'imaginer mais également de créer un monde sans batterie. Les solutions proposées sont nombreuses, comme l'alimentation d'une horloge avec du raisin, l'utilisation des vibrations des véhicules pour alimenter les capteurs d'un pont ou encore des capteurs alimentés par énergie solaire pour la surveillance sans fil d'une exploitation agricole ou vinicole.




Notions rudimentaires sur la récupération d'énergie
  • La récupération d'énergie consiste à récupérer l'énergie fournie de manière naturelle par l'environnement et de la convertir en énergie électrique utilisable.
  • Ce terme est souvent associé aux dispositifs autonomes de petite taille, ou micro récupération d'énergie.
  • Une solution idéale pour remplacer les batteries peu pratiques, coûteuses ou dont le remplacement présente des risques.
    
Applications industrielles
  • Suivi des patients à distance
  • Contrôle efficace de la consommation d'énergie dans les bureaux
  • Surveillance et sécurité
  • Gestion en milieu agricole
  • Domotique
  • Suivi des actifs à long terme
  • Capteurs implantables
  • Surveillance structurelle
  • Surveillance des équipements et des matériaux

Anatomie d'un système de récupération d'énergie
Anatomie d'un système de récupération d'énergie


Caractéristiques des applications de récupération d'énergie
  • Capacité de fonctionner en intensité de veille minimale pour optimiser le stockage de l'énergie
  • Consommation minimale en activité
  • Capacité de mise sous tension et hors tension de manière instantanée
  • Performances rentables avec un facteur d'utilisation minimal du mode actif par rapport au mode veille
  • Capacité analogue en termes de mesures et d'interfaçage entre capteurs
  • Capacité de fonctionnement avec une plage de tension basse
  • Courants de fuite minimaux pour une récupération d'énergie maximale

Solutions de récupération d'énergie
Solutions de récupération d'énergie