Comptage intelligent
À travers une vaste gamme de produits, TI propose des solutions de comptage plus intelligentes

La gamme complète de produits de comptage de TI comprend des dispositifs conçus pour le comptage électrique, d'eau et de gaz, ainsi que des interfaces CPL (courant porteur en ligne) et de radiofréquence (RF) pour une lecture de compteur automatique permettant aux clients de concevoir des solutions de « comptage intelligent ».

Parmi ces solutions intelligentes figurent les systèmes tels que les compteurs, les thermostats à usage domestique et les appareils plus importants qui, auparavant indépendants, intègreront désormais un système de communication sans fil ou modem courant porteur afin de mieux guider les choix des clients en matière d'électricité.
En savoir plus En savoir plus Smart Metering Solutions Comptage intelligent et maison intelligente
Des processeurs pour application spécifique optimisés intégrés à la RF faible consommation, en passant par la gestion de l’alimentation et la radio-identification (RFID), TI offre la gamme de solutions la plus complète en matière de comptage intelligent.

Les solutions Smart Energy par TI
Traitement intégré Puissance LRF faible consommation
  
Applications industrielles :
 
Commercialisation plus rapide
  • Des produits et un savoir-faire en matière de comptage présents à l'échelle internationale
  • Des solutions SoC (système sur puce) de bout en bout complètes
  • Innovation et expertise à travers une gamme de produits robustes adaptés à toutes les fonctions principales du compteur
Flexibilité
  • Une gamme complète de matériels, logiciels et solutions SoC pour répondre à toutes les exigences
  • Des solutions prêtes pour le futur
  • Mémoire flash programmable avec possibilité de mise à niveau pour une prise en charge des normes internationales en constante évolution
  • Parmi les normes disponibles figurent les normes IEC, ANSI, ZigBee, M-Bus sans fil et CPL
  • Solutions évolutives pour une optimisation de la configuration système
   Solutions intelligentes
  • SoC pour compteur électrique optimisé (MSP430FE4xx)
  • SoC pour radio faible consommation optimisé(suralimenteurs CC2520 et CC2591, ZigBee, CC1101 ISM)
  • Processeurs CPL flexibles (TMS320F28xx)
  • Prépaiement RFID sécurisé
  • Modules de communication GSM/GPRS
  • Interface complémentaire et gestion de l'alimentation
  • Intégration économique et production à grande échelle
  • M-Bus sans fil


Traitement des signaux numériques (DSP) pour vidéosurveillance du comptage
TI propose une large gamme de processeurs multimédia numériques optimisés pour de nombreuses applications de vidéosurveillance telles que les caméras réseau IP et les magnétoscopes numériques. Ces processeurs offrent des images HD d'une meilleure qualité et avec un plus grand angle de champ et réduisent à la fois la facture électronique des équipements et le temps de développement.
DSP pour applications de vidéosurveillance

La technologie RFID sans contact révolutionne
les compteurs intelligents avec le prépaiement sécurisé
Grâce aux technologies de puce RFID sans contact, intégrées au compteur intelligent et au jeton ou à la carte de paiement du consommateur, les compteurs intelligents deviennent des dispositifs à prépaiement sécurisés. Les compteurs intelligents RFID à système de prépaiement permettent aux services publics d'accéder à une base de clients plus importante tout en réduisant le risque de non-paiement et offrent aux clients une nouvelle façon, rapide et pratique, de contrôler et de régler les différents services.En savoir plus En savoir plus
TI-RFID™ pour systèmes de prépaiement


Nouveautés
Découvrez le tout NOUVEAU microcontrôleur CC430 à radiofréquence pour protocole M-Bus sans fil. En savoir plus En savoir plus

À venir, la nouvelle série de microcontrôleurs MSP430FE42x2 avec système sur puce de TI pour des solutions de comptage électronique plus économiques et éco-énergétiques.En savoir plus En savoir plus

Radiocrafts et Sensinode ont lancé une passerelle M-Bus sans fil conçue pour l'infrastructure de comptage automatique (AMI) et les réseaux de capteurs sans fil (WSN). En savoir plus En savoir plus

Sensinode lance la technologie M-Bus avec les radios RF faible consommation de TI.En savoir plus En savoir plus

Les microcontrôleurs MSP430F47x4 de TI réduisent le nombre de composants pour la mesure phase unique et multi-phase. En savoir plus En savoir plus

Les systèmes de gestion de compteur automatique d'Incotex permettent d'obtenir de meilleures performances énergétiques et une plus grande précision en utilisant la technologie de contrôleur de TI.
En savoir plus En savoir plus

Les systèmes RFID de Texas Instruments ouvrent de nouveaux marchés de solutions en boucle fermée sans contact grâce à la puce et au module sécurisés ISO/IEC 14443 : une sécurité en couches pour applications multiples intégrée dans une plate-forme haut débit à faible consommation. En savoir plus En savoir plus

Le circuit intégré de lecteur RFID haute fréquence multinorme de Texas Instruments permet une conception flexible avec un lecteur plus performant et un encombrement minimal. En savoir plus En savoir plus

Solutions de comptage intelligent


Smart Metering block diagram
En savoir plus sur le compteur intelligent :
Solutions AMR/AMI de TI En savoir plus

Ressources sur le comptage intelligent


Utilisez l'outil de sélection MCU facile et interactif de TI pour choisir le bon microcontrôleur.
Outil de sélection MCU En savoir plus

Les microcontrôleurs ultra-basse consommation MSP430 sont spécifiquement conçus pour répondre aux besoins des applications de comptage des services publics.
En savoir plus En savoir plus

Les microcontrôleurs Piccolo™ permettent un contrôle en temps réel pour de meilleures performances énergétiques sur des applications à budget limité.
En savoir plus En savoir plus

Solutions de circuits intégrés de gestion de l'alimentation allant des circuits intégrés (CI) standard aux modules d'alimentation intégrés, numériques, à brique et Plug-In hautes performances.
En savoir plus sur les solutions LDO conçues pour le MSP430 En savoir plus

Utilisez l'outil interactif de recherche rapide d'alimentation de TI pour choisir le bon composant.
Outil de recherche rapide d'alimentation En savoir plus

Protocoles RF faible consommation
SimpliciTI
ZigBee/Z-Stack


En savoir plusEn savoir plus

ZigBee Smart Energy met à disposition des entreprises de services publics des réseaux domestiques sans fil sécurisés et conviviaux pour la gestion de l'énergie. Smart Energy permet aux services publics et à leurs clients d'établir une communication directe avec les thermostats et d'autres petits appareils.
En savoir plusEn savoir plus

Les systèmes AMI mesurent, regroupent et analysent les données de consommation d'énergie à partir de dispositifs performants tels que les compteurs électriques, de gaz et/ou d'eau, via plusieurs supports de communication sur demande ou selon un planning prédéfini.
En savoir plus En savoir plus

Découvrez le circuit intégré de lecteur HF RFIDTRF796x de TI.
En savoir plus En savoir plus

Les initiatives de comptage intelligent à travers le monde.
En savoir plus En savoir plus

Notes d'application

Vidéos sur la RF faible consommation

Découvrez les produits RF faible consommation de TI en action en visionnant ces vidéos sur la RF faible consommation via la Communauté E2E de TI (version bêta)
Partagez et restez informés
Utilisez le bouton ci-dessous pour envoyer cette page par e-mail, l'ajouter à vos favoris ou publier le lien sur votre site de partage de signets préféré. Positionnez le curseur au-dessus du bouton pour afficher toutes les options.