Processeurs de signaux numériques (DSP) et microprocesseurs ARM

Plates-formes

Aide à la conception technique DSP

Mise en route

Outil de sélection

AM37x ARM® Cortex-A8™

Les périphériques AM37x sont des microprocesseurs ARM basés sur le Cortex-A8 et prenant en charge des performances de 1 GHz pour les périphériques hautes performances à faible consommation. . Cette solution permet d'accroître les performances de 40 %, de doubler les performances graphiques et de réduire de 30 % la consommation par rapport aux modèles des générations précédentes. L'extensibilité des périphériques protège en outre les investissements logiciels et permet aux clients existants et aux développeurs d'améliorer en toute simplicité leurs produits grâce aux gammes Sitara et DaVinci™. La conception rapide des produits est possible grâce au module d'évaluation AM37x modulaire, qui inclut un kit de développement logiciel Linux. La prise en charge de Windows® Embedded CE et d'autres solutions SETR est également disponible. Consultez l'intégralité de la gamme Sitara..

Suche nach den neuesten AM37x ARM® Cortex-A8™ mit Hilfe unserer auf Parametern aufgebauten Suche