Luminary Micro logo

  fait désormais partie de

  Texas Instruments Logo
 

NOUVEAU TI acquiert Luminary Micro®, leader des microcontrôleurs 32 bits basés sur le cœur ARM® Cortex™-M3. Grâce à cette acquisition, TI offre désormais la gamme Stellaris®, qui s'adresse au marché des applications des MCU 32 bits en proposant à ses clients toute la puissance de traitement du cœur ARM Cortex-M3 standard ainsi que des fonctionnalités de communication avancées telles que MAC+PHY Ethernet 10/100, CAN, USB On-The-Go, USB Host/Device, SSI/SPI, UART, I2S et I2C.

La gamme Stellaris est destinée aux applications impliquant des restrictions de coûts et des capacités considérables de traitement et de connectivité, notamment la commande de moteur, la télésurveillance, la régulation HVAC et la gestion technique des bâtiments, les commutateurs et appareils réseau, l'automatisation industrielle, les terminaux électroniques de point de vente, les instruments de test et de mesure, l'instrumentation médicale et les appareils de jeux.

De la plateforme 16 bits MSP430 ultra-faible consommation aux contrôleurs 32 bits TMS320C2000™ temps réels en passant désormais par la gamme Stellaris Cortex-M3, TI met à la disposition de ses clients une offre complète de MCU adaptée à la quasi-totalité de leurs applications, ainsi qu'une des plus vastes gammes de composants analogiques.

Stellaris® : une des plus vastes gammes de microcontrôleurs Cortex™-M3

La liste ci-dessous offre un aperçu des 140 produits disponibles. Cliquez ici pour afficher la liste complète des produits.

Afficher les détails des produits Brève description Afficher un résumé du produit Afficher le kit d'évaluation Environ Prix (dollars US) Acheter maintenant auprès d'un distributeur
LM3S9B95 Microcontrôleur ARM® Cortex™-M3 de 100 MHz avec Ethernet intégré (MAC+PHY), USB OTG, CAN, mémoire flash 256 Ko, mémoire vive statique 96 Ko, accès direct à la mémoire 32-ch et interface externe 32 bits Fiche technique Kit de développement DK-LM3S9B96 Échantillons disponibles à partir du 3e trimestre 2009
LM3S9B92 Microcontrôleur ARM® Cortex™-M3 de 80 MHz avec Ethernet intégré (MAC+PHY), USB OTG, CAN, mémoire flash 256 Ko, mémoire vive statique 96 Ko, unité de commande des mouvements, accès direct à la mémoire 32-ch et interface externe 32 bits Fiche technique Kit de développement DK-LM3S9B96 Échantillons disponibles à partir du 3e trimestre 2009
LM3S8971 Microcontrôleur ARM® Cortex™-M3 de 50 MHz avec Ethernet intégré (MAC+PHY), CAN, mémoire flash 256 Ko, mémoire vive statique 64 Ko, unité de commande des mouvements, 2 QEI, conforme au protocole IEEE 1588 Fiche technique Kits d'évaluation Ethernet+CAN LM3S8962 6,87 | 1ku
LM3S6938 Cœur de contrôleur ARM® Cortex™-M3 opérant sur 50 MHz, mémoire flash 256 Ko, mémoire vive statique 64 Ko, MAC+PHY Ethernet 10/100, temporisateur Systick, quatre temporisateurs à usage général 32 bits ou huit de 16 bits, horloge de surveillance Fiche technique Kits d'évaluation Ethernet LM3S6965 6,27 | 1ku
LM3S5B91 Microcontrôleur ARM® Cortex™-M3 de 80 MHz avec USB OTG, CAN, mémoire flash 256 Ko, mémoire vive statique 96 Ko, logiciel StellarisWare™, unité de commande des mouvements, accès direct à la mémoire 32-ch et interface externe 32 bits Fiche technique Kit de développement DK-LM3S9B96 Échantillons disponibles à partir du 3e trimestre 2009
LM3S5739 Microcontrôleur ARM® Cortex™-M3 de 50 MHz avec USB Host/Device, CAN, mémoire flash 128 Ko, mémoire vive statique 64 Ko, logiciel StellarisWare™, unité de commande des mouvements, QEI Fiche technique Kits d'évaluation USB H/D LM3S3748

Kit d'évaluation CAN LM3S2965
5,92 | 1ku
LM3S2616 Microcontrôleur ARM® Cortex™-M3 de 50 MHz avec CAN, mémoire flash 256 Ko, mémoire vive statique 16 Ko, logiciel StellarisWare™, unité de commande des mouvements, QEI, temporisateur Systick 24 bits, quatre temporisateurs à usage général 32 bits ou huit de 16 bits, horloge de surveillance Fiche technique Kit d'évaluation CAN LM3S2965 3,65 | 1ku
LM3S1626 Microcontrôleur ARM® Cortex™-M3 de 50 MHz, mémoire flash de 128 Ko, mémoire vive statique 64 Ko, accès direct à la mémoire 32-ch, logiciel StellarisWare™, unité de commande des mouvements, temporisateur Systick 24 bits, quatre temporisateurs à usage général de 32 bits ou huit de 16 bits, horloge de surveillance Fiche technique Kits d'évaluation LM3S1968 3,24 | 1ku
LM3S811 Microcontrôleur ARM® Cortex™-M3 de 50 MHz, mémoire flash 64 Ko, mémoire vive statique 8 Ko, unité de commande des mouvements, temporisateur Systick 24 bits, trois temporisateurs à usage général de 32 bits ou six de 16 bits, horloge de surveillance Fiche technique Kits d'évaluation LM3S811 2,88 | 1ku
LM3S308 Microcontrôleur ARM® Cortex™-M3 de 25 MHz, mémoire flash 16 Ko, mémoire vive statique de 4 Ko, temporisateur Systick 24 bits, trois temporisateurs à usage général de 32 bits ou six de 16 bits, horloge de surveillance Fiche technique Kits d'évaluation LM3S811 2,01 | 1ku
 
 

Vous devrez peut-être activer Javascript et installer la dernière version du module d'extension Adobe Flash Player pour visualiser ce contenu.

Afficher la liste des distributeurs  

Arrow NAC


Avnet Express


Digi-Key


Mouser Electronics


Newark


Farnell