La génération de DSP multicœurs TMS320C66x™ combine des fonctionnalités à virgule fixe et flottante, proposant ainsi une innovation et des performances inégalées
Les DSP multicœurs les plus performants du secteur combinent les premières fonctionnalités à virgule fixe et flottante de la gamme TMS320C66x de dispositifs extensibles. La nouvelle génération inclut trois nouveaux processeurs multicœurs, TMS320C6672, TMS320C6674 et TMS320C6678, et le système sur puce de communications à quatre cœurs TMS320C6670.
Les performances des dispositifs peuvent atteindre 10 GHz aux niveaux de puissance les plus bas, les rendant ainsi adaptés aux clients développant des produits pour des applications telles que des applications critiques, imagerie médicale et avancée, test et automatisation, informatique hautes performances et mise en réseau du cœur.
Points phares de la gamme de DSP multicœurs C66x™ hautes performances :
- Cotraitement, fonctionnement à virgule fixe et flottante et communication interélément optimisée grâce à l'architecture KeyStone de TI
- Éventail d'options de processeur intégrant jusqu'à huit cœurs C66x, notamment :
- Double cœur C6672 à valeur optimisée avec options de vitesse de 1 GHz ou 1,25 GHz
- C6674 à consommation optimisée avec quatre cœurs ou C6678 avec jusqu'à huit cœurs. Ces deux modèles sont disponibles pour des fréquences de 1 GHz ou 1,25 GHz
- Système sur puce C6670 à quatre cœurs à performances optimisées, pour des fréquences de 1 GHz ou 1,2 GHz
- Premier DSP 10 GHz du secteur incluant 320 GMAC et 160 GLOP avec des performances à virgule fixe et flottante
- Code entièrement compatible avec les dispositifs à virgule fixe C64x™ et à virgule flottante C67x™
- Transfert de droit du multicœur avec des fonctionnalités telles que le navigateur du multicœur, l'accélération de couche 1/2, PCI Express et l'architecture de mémoire améliorée
- Gamme complète de périphériques et de techniques d'optimisation de la consommation
- Compilateur et outils de développement sur site, écosystème robuste et nombreux fournisseurs de matériel partenaires
Ressources DSP multicœurs C6000 hautes performances
Logiciels et outils de développement
En savoir plus sur le Module d'évaluation et TMDXEVM6678 TMDXEVM6670 évaluation options Module pour commencer à concevoir et évaluer les nouveaux DSP C66x multicœurs hautes performances.
Assistance et formation
Retrouvez toutes les ressources de soutien et des possibilités de formation à venir et les activités communautaires autour de la DSP C6000 multicœurs hautes performances.
Autres ressources
Autres dispositif sur les DSP multicœurs C6000 hautes performances
Revue du portefeuille complet des DSP C6000 l'multicœurs hautes performances. En savoir plus
Vidéos des DSP multicœurs TMS320C6000 hautes performances
Cliquez sur l'image pour visionner le vidéo. (Durée - 3:49)
Cliquez sur l'image pour visionner le vidéo. (Durée - 3:46)
Cliquez sur l'image pour visionner le vidéo. (Durée - 3:45)
Demandez aux experts Série vidéo
Demandez aux experts Série vidéo
|


Voir les annonces précédentes sur le DSP multicœurs TMS320C66x™ hautes performances
|