Amplificateurs et circuits linéaires

Référence croisée

Notes d'application

Formations

Outils et logiciels

Schémas blocs

Analog eLAB™

Amplificateur opérationnel, amplificateur audio et autres solutions linéaires

Les amplificateurs opérationnels hautes performances sont conçus pour les applications analogiques concrètes. TI propose une gamme étoffée d'amplificateurs et de solutions linéaires, notamment des amplificateurs opérationnels, des amplificateurs audio, des amplificateurs linéaires, des amplificateurs d'instrumentation, des amplificateurs à gain programmables, des mesures de courant avec un shunt, des comparateurs et amplificateurs à gain variable. Utilisez l'organigramme des produits ou les options de recherche ci-dessous pour parcourir les amplificateurs opérationnels, comparateurs et autres amplificateurs et produits linéaires actuels.

Organigramme des produits / Recherche paramétrique

Recherche rapide

Outil de sélection audio

Outil de sélection audio
Affinez votre recherche et trouvez rapidement les solutions dont vous avez besoin en répondant à quelques questions.

Pour en savoir plus

INA149

  • TAS5710 : amplificateur audio I2S stéréo 20 W fonctionnant en boucle fermée avec égaliseur pour haut-parleur et contrôle de la plage dynamique (DRC) 2 bandes
  • DRV603 : commande de ligne avec gain en entrée variable sans PoP DIRECTPATH™ 3 Vrms avec entrées différentielles
  • THS4521 : amplificateur à entrées et sorties différentielles avec sortie rail à rail et très faible consommation
  • THS4522 : double amplificateur à entrées et sorties différentielles avec sortie rail à rail et très faible consommation
  • THS4524 : quadruple amplificateur à entrées et sorties différentielles avec sortie rail à rail et très faible consommation
  • PGA308 : amplificateur à alimentation unique à capteur automatique du zéro, avec décalage et gain programmables
  • THS7374 : quadruple amplificateur vidéo SDTV (composant et composite) avec filtres de 9,5 MHz et gain de 6 dB

FilterPro™ version 3.0

FilterPro 3.0 offre une interface utilisateur améliorée et un moteur de conception de filtres plus robuste et plus précis. Essayez-le dès aujourd'hui !

L'amplificateur d'instrumentation sans dérive de la sortie et avec la plus faible consommation sur le marché

L'INA333 améliore la précision et la stabilité tout en augmentant la durée de vie de la batterie dans le cadre d'applications d'instrumentation médicale portable, de mesure de poids avec une balance et d'acquisition de données.