Les nouveaux DSP TMS320C5514/15 optimisent la plate-forme de DSP 16 bits présentant la consommation la plus faible du marché avec une augmentation des performances de 20 %
|
Présentant des niveaux de performances pouvant atteindre 120 MHz et une meilleure intégration des périphériques, les nouveaux DSP à faible consommation
TMS320VC5514 et
TMS320VC5515 permettent aux clients d'ajouter des fonctionnalités tout en conservant des niveaux de consommation très faibles. Fonctionnalités et avantages principaux du DSP C5514 :
- Trois LDO intégrés : un pour le DSP, un pour l'USB et un pour les sous-systèmes analogiques
- L'intégration élevée des périphériques, notamment des périphériques High-Speed USB 2.0, I2S, UART, SPI, MMC/SD et GPIO, réduit le coût du système tout en permettant d'ajouter des fonctionnalités portables conviviales
- La mémoire intégrée pouvant atteindre 256 Ko diminue à la fois la consommation et le coût du système en réduisant le besoin en mémoire externe
- L'adaptation dynamique de la tension et de la fréquence garantit une autonomie optimale de la batterie pour les applications portables
- Évolutif et compatible broche à broche avec quatre dispositifs (C5504, C5505, C5514, C5515), afin d'offrir une grande flexibilité aux clients
Le DSP C5515 présente les mêmes fonctionnalités que le C5514, auxquelles viennent s'ajouter :
- Une mémoire intégrée de 64 Ko supplémentaire (320 Ko au total)
- Un accélérateur de transformée de Fourier rapide (FFT) intégré programmable de 1 024 points
- Un contrôleur d'affichage LCD et un CAN SAR 4 canaux 10 bits intégrés, qui réduisent le coût du système tout en permettant d'ajouter des fonctionnalités portables conviviales
|
 |
Avec deux options d'évaluation, le module d'évaluation
TMDXEVM5515 entièrement fonctionnel est accompagné d'une bibliothèque logicielle complète et de plusieurs démos d'applications. Par ailleurs, le nouveau
TMDX5515EZDSP est un outil de développement à la fois économique et puissant, intégrant de nombreuses fonctionnalités, notamment l'émulation intégrée, qui permet la création rapide d'applications DSP.
N'attendez pas plus longtemps
Informations produit sur le C5514
|
Télécharger la fiche technique
|
Informations sur l'outil
|
Commander l'outil
Informations sur le produit C5515
|
Télécharger la fiche technique
Pour en savoir plus
Autres ressources :
|

Autres outils de développement pour les C550x
Autres ressources pour le C5000
|
|