Logique

Référence croisée

Aide à la conception logique

Conditionnement - Produits logique

Documentation technique et guides de sélection

Notes d'application

TI est le fournisseur idéal de circuits intégrés logique standard, y compris les commutateurs, translateurs, I²C, interface, Little Logic, portes, onduleurs, bascules et FIFO.

Organigramme des produits

Rechercher un périphérique par famille technologique


 

Afficher toutes les familles technologiques


Icône Communauté E2E

Communauté Logique E2E™ de TI

Vous avez des questions ? Obtenez des réponses auprès de la communauté Logique E2E™ de TI. Vous y trouverez des FAQ et des forums de discussion relatifs à l'utilisation des produits logiques standard.

Ressources techniques   

Trouvez le translateur approprié pour votre application à l'aide de l'outil de sélection. Sélectionnez la tension entrée/sortie ainsi que le sens requis et laissez à l'outil le soin de faire le reste.


  • Présentation et interprétation des fiches techniques de logique standard (en anglais) – Ce rapport d'application explique chaque paramètre de fiche technique en détail, dans quelle mesure il affecte le dispositif et en particulier son impact sur l'application.
  • Commutateurs de signal – Recherchez les dernières informations disponibles sur nos offres de produits de commutateurs numériques et analogiques spécialisés.
  • Translation de niveau de tension – Utilisez l'outil de sélection de "translateur" pour savoir si la nouvelle gamme de produits TXB/TXS convient à votre conception.
  • I²C – Consultez notre vaste gamme I²C et téléchargez nos derniers outils de support.
  • Little Logic – Recherchez un dispositif Little Logic à porte unique, portes doubles ou triples parmi plusieurs options de boîtiers innovantes.
National

  • SN74AUP1T00 : porte NAND positive simple à 2 entrées, entrée 1,8/2,5/3,3 V, sortie CMOS 3,3 V, faible consommation
  • SN74AUP1T02 : porte NOR positive simple à 2 entrées, entrée 1,8/2,5/3,3 V, sortie CMOS 3,3 V, faible consommation
  • SN74AUP1T04 : porte inverseuse simple, entrée 1,8/2,5/3,3 V, sortie CMOS 3,3 V, faible consommation
  • SN74AUP1T08 : porte AND positive à 2 entrées, entrée 1,8/2,5/3,3 V, sortie CMOS 3,3 V, faible consommation
  • SN74AUP1T14 : porte inverseuse simple à trigger de Schmitt, entrée 1,8/2,5/3,3 V, sortie CMOS 3,3 V, faible consommation
  • SN74AUP1T157 : multiplexeur tampon (non inversé), entrée 1,8/2,5/3,3 V, sortie CMOS 3,3 V, faible consommation
  • SN74AUP1T158 : multiplexeur tampon (inversé), entrée 1,8/2,5/3,3 V, sortie CMOS 3,3 V, faible consommation

Gamme Must-Have

Ces produits linéaires et logiques sont indispensables...

La gamme Must-Have de TI est une sélection de dispositifs innovants et indispensables dans le domaine des commutateurs, de la translation de niveau, I2C;#178C, des interface et des circuits linéaires. Consultez-la et tirez-en les conclusions qui s'imposent...

Couverture

Téléchargez dès aujourd'hui le nouveau guide de sélection de logique (en anglais).

Recherchez les derniers dispositifs logique qui répondent aux exigences de votre conception dans le nouveau guide de sélection de logique de TI.