Micro systèmes électromécaniques (MEMS)

Technologie DLP

Miroirs analogiques

Documents techniques

Que vos applications exigent une matrice de micromiroirs numériques ou un miroir analogique plus grand d'un seul tenant, la technologie MEMS de Texas Instruments offre des semi-conducteurs optiques fiables pour tous vos besoins de guidage de faisceaux lumineux. La technologie de puce DLP® permet des développements innovants pour le traitement optique et les systèmes embarqués. Quant aux miroirs analogiques TI, ils servent à positionner et à contrôler précisément les faisceaux lumineux.

Composants de la gamme MEMS

La technologie DLP® regroupe des plates-formes de développement et des jeux de puces pour les applications innovantes qui exigent traitement et guidage de la lumière. La puce DLP, ou Digital Micro Mirror Device (DMD), est le composant MEMS au cœur de la technologie DLP®. Elle consiste en une matrice de micromiroirs pouvant servir à la modulation spatiale de la lumière. Cette technologie de puce DLP est déjà renommée pour sa fiabilité, sa vitesse de commutation et le contraste élevé qu'elle offre dans les applications à projection multiple.

Grâce à la technologie de micro systèmes électromécaniques (MEMS), TI peut fournir un miroir analogique d'un seul tenant conçu pour les applications de guidage laser de précision. Alliant grandes surfaces hautement réfléchissantes et commande simplifiée, les miroirs analogiques MEMS de TI sont le choix idéal pour la conception de systèmes flexibles destinés à la lecture d'une source laser infrarouge à l'intérieur d'un moteur d'impression laser, pour la projection d'informations en imagerie ou dispositifs d'affichage à basse puissance, ou encore pour la sélection d'une longueur d'onde dans les ROADM à commutation par onde sélectionnable et les moniteurs de canal optique.

Miroirs analogiques TI

Utilisez les miroirs analogiques TI pour tous vos besoins de guidage et d'alignement laser de précision.

DLP® LightCommander™

Disponible dès maintenant !
Un kit de développement hautement polyvalent et facile d'emploi pour intégrer la technologie DLP®dans votre application de traitement numérique de la lumière.