|
L'outil de recherche rapide de produits d'alimentation a été conçu pour vous permettre de saisir des paramètres et d'afficher les dispositifs répondant à ces critères parmi les gammes suivantes :
- Convertisseurs DC/DC (commutateur intégré)
- Contrôleurs DC/DC (commutateur externe)
- Contrôleurs d'alimentation PWM
- Régulateurs linéaires
- Régulateurs DC/DC sans inductance (pompes de charge)
- Solutions PMIC
- Modules d'alimentation Plug-in
Vous recherchez des chargeurs de batterie ? Essayez l'outil de recherche rapide de chargeurs de batterie situé à la page http://focus.ti.com/en/download/aap/selectiontools/battery-chargers/tool.htm
Découvrez comment les modules T2 peuvent réduire la capacité de sortie grâce à la calculatrice TurboTrans™ de TI située à la page http://focus.ti.com/analog/docs/turbotranssearch.tsp?familyId=561
Format d'entrée valide :
Les valeurs entrées peuvent uniquement être des données numériques. Les unités de mesure telles que V pour les volts et A pour les ampères ne sont pas requises. Les zéros de début ne sont pas requis. Valeurs d'entrée valides : 2.3, 5, 0.2, -2.
Entrée
Une valeur V en entrée nominale ou une valeur V en entrée minimale et maximale sont requises pour effectuer une recherche. La tension d'entrée requise pour la conception doit être saisie en volts. Saisissez les exigences de tension en volts et sous forme de données numériques uniquement. Les caractères alphabétiques ne sont pas autorisés.
V en entrée nominal
Tension d'entrée nominale sans tolérance requise pour la conception.
Exemples valides pour V en entrée (nom.) : 5 ou 20
V en entrée min.
Tension d'entrée minimale requise pour la conception.
Exemples valides pour V en entrée (min.) : 1ou 5
V en entrée max.
Tension d'entrée maximale requise pour la conception.
Exemples valides pour V en entrée (max.) : 5 ou 20
Sortie 1
Courant et tension de sortie requis pour les conceptions d'alimentation à une sortie. Saisissez les exigences de tension en volts et sous forme de données numériques uniquement. Les caractères alphabétiques ne sont pas autorisés.
V en sortie
Tension de sortie requise pour la conception. Une plage de tension de sortie n'est pas autorisée.
Exemples valides pour V en sortie : 1 ou -2
I en sortie
Courant de sortie maximum requis pour la conception.
Exemples valides pour I en sortie : .5 ou 2
Sortie 2
Courant et tension de sortie requis pour les conceptions d'alimentation à deux sorties. Saisissez les exigences de tension en volts et sous forme de données numériques uniquement. Les caractères alphabétiques ne sont pas autorisés.
V en sortie 2
Deuxième tension de sortie requise pour la conception. Une plage de tension de sortie n'est pas autorisée.
Exemples valides pour V en sortie : 1 ou -2
I en sortie 2
Deuxième courant de sortie requis pour la conception.
Exemples valides pour I en sortie : .5 ou 2
Rechercher des dispositifs avec plus de deux sorties
Sélectionnez cette option si vous désirez des dispositifs avec plus de deux sorties. La tension d'entrée est toujours requise pour cette recherche, mais il n'est pas nécessaire de saisir des données de sortie.
Rechercher des solutions isolées
Sélectionnez cette option si vous désirez des produits d'alimentation isolée. La tension d'entrée est toujours requise pour cette recherche et vous pouvez saisir des données de sortie.
|