Processeurs de signaux numériques (DSP) et microprocesseurs ARM

Plates-formes

Aide à la conception technique DSP

Mise en route

Outil de sélection

Microprocesseurs ARM Sitara

 
Gamme de produits Sitara™ – les microprocesseurs basés sur ARM hautes performances combinent les excellentes performances des microprocesseurs embarqués basés sur ARM® Cortex™-A8 et ARM9™ qui disposent de vitesses allant de 200 MHz à plus de 1 GHz pour les évolutions futures. La gamme de microprocesseurs est une alliance unique de périphériques et d'accélérateurs qui permet de réduire le coût de système et d'élargir les options de connectivité. Présentation de la gamme Sitara.

Processeur d'application et outil de sélection des DSP

Nouvel outil de sélection interactif des DSP et des UMP ARM - Essayez notre nouvel outil de sélection de circuits pour découvrir les DSP ou les microprocesseurs ARM qui incluent les fonctionnalités et fonctions dont vous avez besoin.

Recherchez les derniers microprocesseurs ARM Sitara grâce à notre recherche paramétrique
 
spacer