Processeurs de signaux numériques (DSP) et microprocesseurs ARM

Plates-formes

Aide à la conception technique DSP

Mise en route

Outil de sélection

Microprocesseurs ARM® Cortex™ A8 et ARM9 Sitara

 


Sitara Image Nouveaux microprocesseurs ARM® Cortex®-A8 Sitara™ 1,5 GHz : des produits hautes performances pour une intégration sans précédent

Nouveau-nés de la gamme ARM Cortex-A8, les microprocesseurs AM3359, AM3358, AM3357, AM3356, AM3354 et AM3352 offrent des performances ARM Cortex-A8 pouvant atteindre une cadence de 720 MHz avec une large gamme de périphériques et une gestion flexible de d'alimentation qui ne consomme que 5 mW. Ces microprocesseurs conviennent à de nombreux terminaux de navigation portables sans ventilateur, consoles de jeu portables, et systèmes domotiques et immotiques.

Optimisés pour une intégration système et périphérique, les microprocesseurs AM335x de la gamme ARM Cortex-A8 proposent plusieurs interfaces hautes performances, telles que USB 2.0 avec PHY, commutateurs à deux ports Gigabit Ethernet, convertisseurs analogiques-numériques (CAN), unités programmables en temps réel (PRU) et bien plus encore.

Les principales fonctionnalités des microprocesseurs AM335x de la gamme ARM Cortex-A8 sont les suivantes :

  • Cœur ARM Cortex-A8 allant jusqu'à 720 MHz avec prise en charge des systèmes d'exploitation haut niveau (notamment Linux et Android™), ainsi que plusieurs points de fonctionnement puissance et performances
  • Périphériques dotés d'une connectivité à large bande passante intégrés (USB 2.0 avec PHY, commutateurs à deux ports Gigabit Ethernet, CAN, PRU, Crypto et interfaces LPDDR1/DDR2/DDR3) pour une flexibilité des dispositifs et une transmission rapide des données sur et en dehors de la puce tout en réduisant l'espace carte et en diminuant les coûts des composants annexes jusqu'à 50 %
  • Contrôleur d'affichage tactile et graphismes 3D intégrés pour les interfaces tactiles et les interfaces utilisateur graphiques avancées
  • Le kit de développement logiciel EZ de TI (EZ SDK), qui permet aux développeurs de commencer l'évaluation en quelques minutes, inclut un logiciel de développement et un exemple de code dans un pack unique avec une seule installation
  • La suite de logiciels StarterWare™ pour les microprocesseurs AM335x de la gamme ARM Cortex-A8 offre un environnement de développement semblable à celui d'un microcontrôleur, mais sans système d'exploitation

Le système d'exploitation tiers en temps réel (RTOS) prend en charge les éléments suivants :

  • Le système d'exploitation RTOS Nucleus® de Mentor Graphics offre une base hautes performances complète sur laquelle vous pouvez développer des applications portables.
  • Le logiciel Neutrino® avec graphiques de QNX Software Systems est préchargé et optimisé pour les microprocesseurs AM335x de la gamme ARM Cortex-A8 afin de faciliter la programmation et permettre l'exécution d'applications dotées de graphismes avancés
  • Le système d'exploitation en temps réel VxWorks de Wind River permet une prise en charge optimisée pour de nombreux microprocesseurs ARM de TI, notamment la nouvelle génération de microprocesseurs AM335x de la gamme ARM Cortex-A8. Cette prise en charge supplémentaire avec VxWorks offre des possibilités d'évolution au sein de la gamme de produits ARM de TI et fournit une plate-forme éprouvée qui réduit les risques, les coûts et les délais de commercialisation pour les clients.

Ressources ARM Sitara

Logiciels et outils de développement

Découvrez le module d'évaluation AM335x et le kit de développement logiciel Linux EZ (EZ SDK) pour microprocesseurs AM335x qui vous permettront de commencer à concevoir et à évaluer les nouveaux microprocesseurs ARM AM335x.

Assistance et formation

Découvrez toutes les ressources d'assistance et les opportunités de formation à venir, ainsi que les activités de la communauté autour des nouveaux microprocesseurs ARM Sitara.

Autres dispositifs Sitara

Consultez la gamme complète des microprocesseurs Sitara. En savoir plus

Autres ressources


Vidéos sur les microprocesseurs Sitara ARM Cortex-A8 et ARM9

video platform video management video solutions video player {SEO}