Az ISO1050 az iparág első olyan eszköze, amely a TI innovatív CAN- és leválasztási technológiáinak ötvözésével akár három-egy arányban csökkenti az alkatrészigényt, így leegyszerűsíti az ipari automatizáláshoz, motorvezérléshez és gyógyászati készülékekhez használt áramkörök tervezését. A hurokidő 34%-os csökkenése lehetővé teszi, hogy a tervezők a többi általános CAN-megoldással használhatónál hosszabb hálózati kábeleket alkalmazzanak, a rendszerszintű teljesítményfelvétel pedig 38%-kal kisebb az izolált optikai csatoló megoldásoknál. A minimális térigényű nagyfeszültségű alkalmazásokban a 6,1 mm-es, széles kiszerelés 30%-kal csökkenti az áramkör által elfoglalt helyet.
Ossza meg, és legyen naprakész
Az alábbi gombra kattintva elküldheti ezt az oldalt e-mailben, felveheti a könyvjelzők közé, vagy elküldheti kedvenc könyvjelzőgyűjtő közösségi oldalára. Az egér mozgatásával megjelenik az összes lehetőség.