Teljesítményelektronika

Alkatrészválasztó és alkalmazási katalógusok

Alkalmazási útmutatók


A TI félvezetői egyet jelentenek az energiahatékonysággal és a környezettudatos tervezéssel, így élhetőbbé teszik a világot. Blokkdiagramok, referenciatervek, valamint piacvezető eszközök és termékek segítik át a tervezőket a teljesítményelektronikai tervezés nehézségein.


  • MSP430 rendkívül kis fogyasztású mikrovezérlők 2010. évi katalógusa (Rev. S) (slab034s.pdf, 10,78 MB)
    2010. aug. 3. Letöltés
  • A C2000 mikrovezérlők termékismertetője (Rev. H) (sprb176h.pdf, 947 kB)
    2010. júl. 15. Letöltés
  • 3,6–5,5 V-os bemenetű, LDO kétszintű kimenettel az MSP430 referenciaterveként (Rev. A) (slva329a.HTM, 8 kB)
    2010. jún. 14. Kivonat
  • MSP430 interfész CC1100/2500 kódkönyvtárhoz (Rev. A) (slaa325a.HTM, 8 kB)
    2010. jan. 11. Kivonat


A TI és a teljesítményelektronika

A TI a beágyazott jelfeldolgozásban és az analóg alkalmazások területén elért műszaki eredményeivel energiatudatos tervezést tesz lehetővé. A technológiai innováció továbbra is kulcsszerepet játszik, mivel olyan tiszta, olcsó és megújuló erőforrásokat tesz kiaknázhatóvá, amelyekkel az élet minden területén hatékonyabbá válik az energiaellátás.

Intelligens mérés
Megújuló energia
Energiahatékonyság
LED és világítás
Alternatív energiaforrások

Kidolgozzuk

Vásárlóinkkal vállvetve dolgozunk azon, hogy a hagyományos és a tiszta energia megszerzése egyaránt maximálisan biztonságos, tiszta, hatékony, termelékeny és megbízható legyen.

Átdolgozzuk

Az átgondoltabb üzemeltetést segíti elő az energiaigény és -veszteség csökkentése, valamint az új és meglévő infrastruktúra lehetőségeinek jobb kihasználása.

Feldolgozzuk

Termékeinket ésszerűbb és hatékonyabb energiafelhasználásra fejlesztjük, hogy csökkenjen a fogyasztás, javuljon a hordozhatóság, a használhatóság és mindezek eredményeképpen a teljes életminőség.


A TI és a környezetA TI minden tekintetben a természeti környezetért érzett felelősség jegyében végzi tevékenységét. Itt olvasható a TI legújabb Társadalmi felelősségvállalási jelentése.


Teljesítményelektronikai segédanyagok


10–11 Tápegység-tervezési szeminárium

2010–2011 Tápegység-tervezési szeminárium

Egynapos szeminárium a világ több mint 30 országában.