Ipari elektronika

Alkatrészválasztó és alkalmazási katalógusok

Alkalmazási útmutatók


A TI ipari szoftver- és hardverrendszereket kínál az alábbi területekhez: automatizálás, POS, motorvezérlés, kijelzők, tesztelési és mérési alkalmazások mikrovezérlőkkel, processzorokkal, erősítőkkel, adatkonverterekkel, interfésszel, táppal, RF és órajeladókkal.


  • Motorvezérlési katalógus (slyy017.pdf, 1,25 MB)
    2008. szept. 11. Letöltés
  • Ipari interfész IC-megoldások (slyb154.pdf, 101 kB)
    2009. nov. 6. Letöltés
  • Flash-alapú MSP430 programozása a JTAG interfésszel (Rev. H) (slaa149h.HTM, 8 kB)
    2010. júl. 14. Kivonat
  • FFT implementációja TMS320VC5505, TMS320C5505 és TMS320C5515 DSP készülékekben (Rev. A) (sprabb6a.HTM, 9 kB)
    2010. jún. 30. Kivonat

Végfelhasználói megoldások

Blokkdiagramok, alkalmazási útmutatók, eszközök, szoftverek és egyéb adatok keresése





Új ARM-megoldások ipari alkalmazásokhoz

A TI olyan processzoralapú vezérlőkkel és processzorokkal bővítette ki ARM-portfólióját, amelyek a kifejezetten ipari követelmények kielégítését célozzák meg, mint például a hosszabb élettartam és a nagyobb hőmérséklet-tartományban való működés. A TI ARM-portfóliója magába foglalja az ARM® Cortex™-A8, Cortex-M3 és ARM9™ magokat az utóbbi új, nagy teljesítményű Sitara™ mikroprocesszor-családjával, valamint a jól bevált Stellaris® mikrovezérlő-családot. Az ARM-alapú megoldásokban a vezérlés, a kommunikáció és a csatlakoztathatóság képessége találkozik, kielégítve számos ipari alkalmazás követelményeit, például az alábbiakét:

  • További információk
  • Végfelhasználói ipari megoldások

    Video- és képkezelési megoldások katalógusa – aktualizálva Rendszeres tájékoztatás a TI ipari alkalmazásra szánt megoldásairól

    Regisztráláskor a my.TI oldalon megadható, hogy mely alkalmazásról vagy termékről szeretne információkat kapni. Az ipari elektronikával kapcsolatos tájékoztatáshoz jelölje ki az "Ipari elektronika" elemet az "Érdeklődési területek megadása" pontban.


Ipari segédanyagok

TI Automatizálási megoldások

Tudjon meg többet a TI széles körű megoldásokat kínál biztosító precíziós, energia hatékonyság és alacsonyabb költségek széles körű ipari automatizálási alkalmazásokhoz.

A Stellaris® mikrovezérlő-család termékismertetője

A Stellaris® mikrovezérlő-család termékismertetője

A 2010. évi termékismertetőben a Stellaris MCU készülékek teljes skálája mellett megtalálhatóak a fejlesztés megkönnyítésére szolgáló értékelőkészletek is.

Nagyfeszültségű motorvezérlés és PFT fejlesztői készlet

1,5 kW-os digitális motorvezérlő 700 W-os teljesítménytényező-korrigálóval kombinálva, egyetlen Piccolo MCU-val.

A TI motorvezérlő-megoldásai

Pontosság, energiahatékonyság és csökkentett költségek megannyi alkalmazásra