A TI ARM-termékkínálata

Stellaris® Cortex-M3™ mikrovezérlők (MCU), Sitara eszközök a ARM9™ családból és Cortex-A8 processzoron alapuló mikroprocesszorok (MPU). Az ARM9 családon alapuló DaVinci videoprocesszorok és OMAP-eszközök Cortex-A8 processzorokkal. Fejlesztőeszközök, szoftverek és számos egyéb támogatás a Texas Instruments vállalattól.

ARM® Cortex™-A8, Cortex™-M3 és ARM9™ típusú magok

32 bites ARM® MCU
speciális adatkommunikációs képességekkel
32 bites ARM® MCU biztonságközpontú felhasználásra 32 bites ARM® MPU teljesítményközpontú felhasználásra
80 MHz-ig 250 DMIPS-ig / 160 MHz-ig Költséghatékony termékvonal 600 MHz-ig, teljesítményközpontú termékvonal 1,5 GHz-ig
Flash 64–256 kB-ig 2 MB-os flash és 160 MB-os RAM FPU, ECC, időzítő, ill. PWM társprocesszor 12 bites ADC, CAN, EMIF, LIN, SPI, Flexray Akár 32KB I / D 256 KB L2 cache, LPDDR, DDR2 / 3 támogatás
USB, ENET, MAC+PHY, CAN, ADC, PWM, SPI   GEMAC, PCIe+PHY, SATA+PHY, CAN, USB+PHY, PRU
Csatlakoztatás, biztonságtechnika, hajtásvezérlés, HMI, ipari automatizálás Szállítmányozás, motorvezérlés, a biztonságközpontú (SIL3) rendszerekben történő használhatóságról szóló tanúsítvány Ipari automatizálás, tesztelés és mérés, szolgáltatási hely, hordozható adatterminálok
1,00–8,00 USD 7,00–18,00 USD 5,00–50,00 USD

A TI ARM-termékkínálataA TI beágyazott adatfeldolgozóinak köre sokféle ARM processzort, MCU és DSP elemet tartalmaz. A legújabb ajánlat a nagy teljesítményű Sitara™ ARM Cortex A-8 és ARM9 mikroprocesszorok családjának újabb tagjait és a jól bevált Stellaris® mikrovezérlőket tartalmazza. A tervezők magabiztosan újíthatnak és fejleszthetnek az ágazat legszélesebb ARM-termékkínálatának és a TI szakértői hátterének köszönhetően. A TI ARM-megoldásai – az ARM Cortex-A8, a Cortex-M3 és az ARM9 – elősegítik a méretezést, valamint fokozzák a teljesítményt és a hatékonyságot. Lehetővé teszik az innovációt a legkülönbözőbb iparágak vásárlói számára, így például az ipari automatizálás, a tesztelés és mérés, az orvosi eszközök, a HVAC, a távfelügyelet, a hajtásvezérlés, a POS-megoldások és egyéb szakágak területén.

A beágyazott ARM-eszközök széles kínálatával – amely eszközök az utasításkészletek több generációjával kompatibilis ARM-architektúrákat fednek le – a TI lehetővé teszi a fejlesztőknek a pontos teljesítményválasztást, számos periféria igénybevételét, valamint a rendszerköltségek leszorítását úgy, hogy közben elegendő mozgásteret hagy a különféle szolgáltatások és fejlesztések későbbi beépítésére.


Közösség: Sitara ARM Cortex-A8 és ARM9
Mikroprocesszorok videói

A tartalom megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript és a Flash futtatását.

Kapcsolódó videók