ADS1115: Látnia kell, hogy elhiggye
Az iparág legkisebb 16 bites analóg-digitális átalakítója
ISO1050
Minimális fogyasztás,
zero-drift
TPS54620
A legkisebb 6 A-es, 17 V-os SWIFT™ DC/DC
A legnépszerűbb ingyenes minták
CC1101RTKR: kis teljesítményű, 1 GHz alatti RF adó-vevő
BQ32000DR: soros RTC
TPS54620RGYR: 4,5–17 V-os bemenetű, 6 A-es szinkronlekonvertáló SWIFT™ konverter
MSP430F5438IPZR: 16 bites ultra kis fogyasztású mikrovezérlő, 256 kB flash, 16 kB RAM, 12 bites ADC, 4 USCI, 32 bites HW Multi