Jó minőségű analóg elektronika - az Ön módszere

Adatkonverterek

Kereszthivatkozás

Alkalmazási útmutatók

Képzés

Eszközök és szoftverek

Blokkdiagrammok

Analog eLAB™

Jó minőségű analóg-digitál (ADC) és digitál-analóg átalakítók (DAC) a mindennapok analóg alkalmazásaihoz.

Megjelent az Analog Applications Journal új száma!

Az e havi Analog Application Journal cikkei az adatkonverterekről és az energiagazdálkodásról arra összpontosítanak, hogyan használhatók az eszközök a speciális tervezési követelmények kielégítése érdekében.

Gyorskeresés

Analóg-digitál átalakító   Keresés: Analóg-digitál átalakító
felbontása és sebessége szerint
Digitál-analóg átalakító   Keresés: Digitál-analóg átalakító
felbontása és beállási ideje alapján
ADS6425 - Adatkonverterek

  • DAC8881: Egycsatornás, 16 bites, kis zajú, feszültségkimenetű digitál-analóg átalakító
  • DAC8871: 16 bites, egycsatornás, soros interfészű, +/-18V (nagy feszültségű bipoláris) kimenetű DAC
  • ADS5474: 14 bites, 400 MS/s analóg-digitál átalakító pufferelt bemenettel
  • ADS8317: Nagy sebességű, 16 bites, mintavételező, ADC
  • ADS1278: Oktális, 128 kHz, szimultán mintavételezésű, 24 bites Delta-Sigma ADC
  • PCM3793: Nagyon kis fogyasztású sztereo kodek nagy teljesítményű D-osztályú hangsugárzó-erősítővel