TI-termékek

A TI innovatív analóg és DSP-technológiái egyéb félvezető termékeinkkel együtt segítenek megrendelőinknek abban, hogy megfeleljenek a mindennapi alkalmazások támasztotta jelfeldolgozási követelményeknek. A TI világelső a digitális jelfeldolgozó és analóg technológiák terén.


új termékek megtekintése

Tápvezérlés
BQ24707: nagyfrekvenciás, nagy teljesítményű SMBus töltésvezérlő

Erősítők és lineáris eszközök
INA282: általános felhasználási módok széles köre, kétirányú, nagy pontosságú...

RF/IF és ZigBee® megoldások
CC2430: valódi rendszerchipes (SoC) megoldás 2,4 GHz-es IEEE 802.15.4 szabványhoz

Összes új termék megjelenítése az utóbbi...