Tápvezérlés

Kereszthivatkozás

Alkalmazási útmutatók

Képzés

Eszközök és szoftverek

Blokkdiagramok

Referenciatervek

Analóg eLAB™

A Texas Instruments tápvezérlő IC megoldásai a normál IC-ktől a nagy teljesítményű, dugaszolható és modulkivitelű, digitális tápforrásokig, MOSFET-ekig és integrált tápegységmodulokig terjednek. A Texas Instruments tápvezérlő IC megoldásai – az AC/DC és DC/DC tápegységek, a lineáris szabályozók, a nem leválasztott kapcsoló DC/DC szabályozók, a PMIC-, táp- és kijelzőmegoldások – segítenek a különféle készülékek megvalósításában.

Termékfa / paraméteres keresés

Power Quick Search (Tápegység-gyorskereső)

* Kitöltendő

Bemenet

* Névleges Ube

(V)

 

Kimenet: 1

Uki

(V)

Iki

(A)


További kritériumok megtekintése


Tápellátás és analóg megoldások processzorokhoz és FPGA-khoz

Jelfeldolgozó típusának kiválasztása

Jelfeldolgozó-család kiválasztása


National

  • CSD86350Q5D: NexFET™ Power Block MOSFET félhíd
  • BQ24072T: 1,5 A-es, USB-barát, lítiumion akkumulátortöltő és tápútvezérlő IC
  • CSD17301Q5A: 30 V-os, N-csatornás NexFET™ Power MOSFETs
  • TPS63020: Kisméretű, nagy teljesítményű, 4 A-es kapcsolós feszültségszabályozó
  • BQ24090: 1 A-es, egyszeres bemenetű, egycellás, lítiumionakkumulátor-töltő 10 kΩ-os NTC-vel
  • BQ27541-V200: Egycellás, lítiumionakkumulátor-töltöttségmérő integrált akkumulátorcsomaghoz

2010-es Tápvezérlési katalógus

Kiemelt termékek, tervezési tényezők, kiválasztótáblázatok stb.

Új MOSFET grafikus paraméterválasztó eszköz

Könnyen használható grafikus eszközünkkel gyorsan kiválasztható az adott alkalmazáshoz ideális MOSFET.