Beágyazott processzorok

A TI 16 és 32 bites, fix- és lebegőpontos processzorai közé tartoznak az ARM-alapú processzorok: Stellaris® Cortex-M3™, ARM9™ család és Cortex-A8 processzoron alapuló mikroprocesszorok (Sitara ARM MPU-k), DaVinci™ videoprocesszorok, OMAP™ mobilalkalmazás-processzorok, digitális jelfeldolgozók (DSP) és mikrovezérlők (MCU-k).

16 bites rendkívül kis fogyasztású MCU 32 bites, valós idejű MCU-k 32 bites ARM® MCU 32 bites ARM® MPU nagy teljesítményű alkalmazásokhoz DSP és DSP + ARM®   Többmagos DSP   Rendkívül kis fogyasztású DSP
Max.25 MHz 40–300 MHz Max. 80 MHz Költséghatékony termékvonal 600 MHz-ig, Teljesítményközpontú termékvonal 1,5 GHz-ig 300 MHz – 1,5 GHz-es lebegő DSP + Videogyorsítók Max. 10 GHz-es többmagos, fix/lebegő +gyorsítók Max. 300 MHz-es 16 bites fixpontos + FFT gyorsító
Flash 1–256 kB Flash és RAM 16–512 kB Flash 64 KB – 256 KB Max. 32 KB I/D gyorsítótár 256 KB L2, LPDDR, DDR2/3 támogatás L2 gyorsítótár mDDR, DDR2/DDR3 Max. 4 MB-es SL2, 32 KB L1, 1 MB-os L2 Max. 320 KB RAM Max. 256 KB ROM
Analóg I/O, ADC, LCD, USB

Mérési, érzékelési, általános célú
PWM, ADC, CAN, SPI, I2C

Motorvezérlés, digitális tápellátás, világítás, megújuló energia
USB, ENET MAC+PHY, CAN, ADC, PWM, SPI

Hajtásvezérlés, HMI, ipari automatizálás
GEMAC, PCIe+PHY, SATA+PHY, CAN, USB+PHY, PRU

Ipari automatizálás, hordozható adatterminálok, egykártyás számítógépes megoldás
USB 2.0 OTG, GEMAC, SATA, SPI, UPP, PRU PCIe2.0, McBSP, McASP

Videó, audió, hang, biztonság, konferencia, tesztelés és mérés
RapidIO, PCIe, 10/100MAC, Hyperlink, DDR2/3

Távközlés, orvosi elektronika, a feladatok ellátása szempontjából kritikus számítások, bázisállomások
USB 2.0, ADC, SPI McBSP, I2C, LCD, Chipbe integrált szabályozók

Hordozható audió/hang, ujjlenyomat-biometria, hordozható orvosi műszerek
0,25–
9,00 USD
1,85–
20,00 USD
1,00–
8,00 USD
5,00–
50,00 USD
5,00–
200,00 USD
40,00–
200,00 USD
2,99–
10,00 USD

Beágyazott jelfeldolgozási katalógus

Mélységében ismerheti meg a TI digitális jelfeldolgozóit, digitális médiaprocesszorait, ARM mikroprocesszorait, alkalmazásprocesszorait és mikrovezérlőit.

 

Új keresőeszközünkkel könnyedén megtalálhatja az ideális alkatrészt.

Új keresőeszközünkkel könnyedén megtalálhatja az ideális alkatrészt.

Új, interaktív alkatrészkeresőnkkel azonnal megtalálhatja a megfelelő processzort vagy mikrovezérlőt.

 

 

Tápellátás beágyazott processzorokhoz

Jelfeldolgozó típusának kiválasztása
Jelfeldolgozó-család kiválasztása