Jó minőségű analóg - az Ön módszere

RF/IF és ZigBee® Megoldások

Kereszthivatkozás

Alkalmazási útmutatók

Képzés

Eszközök és szoftverek

Blokkdiagrammok

ZigBee®

Analog eLAB™

A TI költséghatékony, Alacsony energia szükségletű RF vezeték nélküli megoldásokat kínál az ISM sávú ZigBee segítségével számos rövid hatótávolságú alkalmazáshoz a 315/433/868/915 MHz-es és 2,4 GHz-es frekvenciasávokban. A TI termékkínálata RF adó-vevőket, RF Alacsony energia szükségletű RF vevőkészülékeket, valamint RFID-olvasó IC-ket tartalmaz.

Termékcsalád / Keresés paraméterek alapján

Gyorskeresés

Pár kérdés megválaszolásával gyorsan leszűkítheti a keresést az Ön számára szükséges megoldásokra.

összes megtekintése

Új RF és Zigbee® termékek

  • CC1110F32: Valódi System-on-Chip (SoC) Alacsony energia szükségletű RF adó-vevővel
  • CC2510F32: 2,4 GHz-es rádió adó-vevő, 8051 MCU, 32 kB Flash memória és teljes sebességű USB-interfész
  • TRF3710: jó linearitású, közvetlen átalakítású kvadratúra-demodulátor
  • CC1101: Alacsony energia szükségletű RF, 1 GHz alatti RF adó-vevő
  • CC2430: System-on-Chip megoldás 2,4 GHz-es IEEE 802.15.4 / ZigBee-hez
  • CC2431: Az első, helymeghatározóval egybeépített System-on-Chip megoldás ZigBee/IEEE 802.15.4 vezeték nélküli érzékelőhálózathoz

Kiemelt oldalak

A TI termékkínálata RF adókészülékeket, adó-vevőket, System-on-Chip megoldásokat és szoftvereket tartalmaz fogyasztói és ipari alkalmazásokhoz a saját és ZigBee megoldásokhoz.

Ipari alkalmazási rendszerek    Fogyasztói elektronikai alkalmazások    Zigbee® megoldások

összes megtekintése

Analog eLAB™ Tervezési támogatás

Új szoftverek

  • SimpliciTI™ - SimpliciTI™ egy egyszerű Alacsony energia szükségletű RF hálózati protokoll kis méretű (<100 végpontos) RF-hálózatokhoz<100) RF networks
  • Z-Stack - ZigBee® protokollverem, kompatibilis a ZigBee® 2006 specifikációval

Képzés és események

A legnépszerűbb alkalmazási útmutatók

Legfrissebb hírek

Kiemelt elemek

CC1111

SimpliciTI™ hálózati protokoll

Könnyen használható – kis fogyasztás – alacsony rendszerköltség. Az ideális hálózati protokoll egyszerű Alacsony energia szükségletű RF - hálózatokhoz. Ingyenes letöltés!

Alacsony energia szükségletű RF fejlesztői hálózat

Segítségre van szüksége a modulokkal, tervezési szolgáltatásokkal vagy fejlesztői eszközökkel kapcsolatban? A Alacsony energia szükségletű RF fejlesztői hálózat eszköz segítségével megtalálhatja az Önnek megfelelő partnert!