Kapcsolók és multiplexerek

Kereszthivatkozás

Alkalmazási útmutatók

Eszközök és szoftverek

Analóg eLAB™

A Texas Instruments széles választékban kínál multiplexereket és kapcsolókat, egyebek mellett analóg kapcsolókat, terheléskapcsolókat, valamint USB, LAN, video- és PCIe alkalmazásokhoz készített speciális kapcsolókat. Az adott alkalmazás céljainak leginkább megfelelő termék kiválasztásának megkönnyítése érdekében készült az Analóg kapcsolók bemutatása (hangos diasorozat) és az Analóg kapcsolók katalógusa. A mérnöki tervezéshez ezenkívül rendelkezésre állnak blokkdiagramok és egyéb segédletek, amelyek megkönnyítik kapcsolóink és multiplexereink alkalmazását.

Analóg kapcsolók katalógusa

A TI Analóg kapcsolók katalógusa felvonultatja a legújabb kapcsolástechnikai termékkínálatot, valamint közli a konfigurációs, lábkiosztási és alkalmazástechnikai adatokat.

Analóg kapcsolók bemutatása

Ez a 15 perces termékbemutató videó bemutatja a TI analóg kapcsolók gazdag termékválasztékát. A videó mindenre kitér, a tipikus alkalmazásoktól a kapcsolók alkatrész-elnevezésén keresztül az elérhető kiszerelésekig.

  • TS3A27518E: 6 bites 1:2 multiplexer-demultiplexer 240 MHz sávszélességgel
  • TPS22960: kis bemeneti feszültségű kettős teljesítménykapcsoló vezérelt bekapcsolással és gyors kimeneti kisütéssel
  • TS5V330C: négyszeres SPDT szélessávú videokapcsoló ESD-vel és kis nyitóirányú ellenállással
  • TS2PCIE412: 4 csatornás PCIe 8:16 multiplexer-demultiplexer passzív FET kapcsoló
  • TS5A21366: 0,75 ohmos kettős SPST analóg kapcsoló 1,8 V kompatibilis bemeneti kapu
  • TS5A22366: 0,8 ohmos kettős SPDT analóg kapcsoló negatív táp képességgel és 1,8 V kompatibilitással
  • TS3USB30E: Nagy sebességű USB 2.0 (480 Mb/s) 1:2 multiplexer-demultiplexer kapcsoló