Jó minőségű analóg - az Ön módszere

Kapcsolók és multiplexerek

Kereszthivatkozás

Alkalmazási útmutatók

Eszközök és szoftverek

Analog eLAB™

A Texas Instruments széles körű multiplexer- és kapcsoló termékválasztékot kínál, amely jó minőségű multiplexereket, analóg kapcsolókat, LAN-kapcsolókat és videokapcsolókat foglal magában.

Termékcsalád / Keresés paraméterek alapján

Új analóg kapcsoló, termékbemutató videó

Ez a 15 perces termékbemutató videó bemutatja a TI széles körű analóg kapcsoló termékválasztékát. A videó mindenre kitér, a tipikus alkalmazásoktól kezdve a kapcsolók alkatrészelnevezésére és a rendelkezésre álló kiszerelésekre.

Új útmutató az analóg kapcsolók kiválasztásához

A TI „Új útmutató az analóg kapcsolók kiválasztásához” dokumentuma bemutatja a legújabb kapcsoló-termékkínálatot, valamint tájékoztató áttekintést nyújt a kapcsolókonfigurációkról/lábkiosztásokról, és alkalmazástechnikai információkat is tartalmaz.

összes megtekintése

Kiválasztási és megoldási segédletek

összes megtekintése

Tervezési források

Alkalmazásokat és termékeket bemutató videoklipek

Töltse le klipjeink valamelyikét és fontos funkciókkal, előnyökkel, kereszthivatkozásokkal, blokkdiagrammokkal, tokozási változatokkal és sok egyéb információval ismerkedhet meg.
További tudnivalók

összes megtekintése

Új kapcsoló- és multiplexertermékek

  • TS3A24157: 0,65 ohmos kettős SPDT analóg kapcsoló kétcsatornás 2:1 multiplexer/demultiplexer
  • TS3A24159: 0,3 ohmos kettős SPDT analóg kapcsoló kétcsatornás 2:1 multiplexer/demultiplexer
  • TS3USB30: Nagy sebességű USB 2.0 (480 Mbps) 1:2 multiplexer/demultiplexer kapcsoló engedélyező bemenettel
  • TS3USB31: Nagy sebességű USB 2.0 (480 Mbps) egyportos kapcsoló engedélyező bemenettel
  • TS12A4514: Kisfeszültségű, kis nyitóellenállású SPST CMOS analóg kapcsolók
  • TS12A4515: Kisfeszültségű, kis nyitóellenállású SPST CMOS analóg kapcsolók