Kapcsolók és multiplexerek

Kereszthivatkozás

Alkalmazási útmutatók

Eszközök és szoftverek

Analóg eLAB™

A Texas Instruments széles választékban kínál multiplexereket és kapcsolókat, egyebek mellett analóg kapcsolókat, terheléskapcsolókat, valamint USB, LAN, video- és PCIe alkalmazásokhoz készített speciális kapcsolókat. Az adott alkalmazás céljainak leginkább megfelelő termék kiválasztásának megkönnyítését szolgálja az Analóg kapcsolók bemutatása (hangos diasorozat) és az Analóg kapcsolók katalógusa. A mérnöki tervezéshez ezenkívül rendelkezésre állnak blokkdiagramok és egyéb segédanyagok, amelyek segítenek kapcsolóink és multiplexereink alkalmazásában. Rendeljen mintákat még ma, például az új kiadású TPS22946 alkatrészből.

Analóg kapcsolók katalógusa

A TI Analóg kapcsolók katalógusában a legújabb kapcsolástechnikai termékkínálat mellett a konfigurációs, lábkiosztási és alkalmazástechnikai adatokat is megtalálja.

Analóg kapcsolók bemutatása

Ez a 15 perces videó bemutatja a TI analóg kapcsolóinak gazdag termékválasztékát. A videó mindenre kitér a jellemző alkalmazási területektől a kapcsolók alkatrész-elnevezésén keresztül az elérhető kiszerelésekig.

Gyorskeresés

Kapcsolókiválasztó eszköz

Kapcsolók gyorskereső eszköze
Próbálja ki az analóg kapcsolókhoz készített gyorskereső eszközünket, így gyorsan szűkítheti a keresést az igényeinek megfelelő eszköz(ök)re.

Analóg kapcsolók túlfogyasztásának megakadályozása


  • TS3V712E: 7 csatornás VGA SPDT kapcsoló
  • TS2DDR2811: 1 GHz-es sávszélességű, 8 bites SPST kapcsoló bekapcsolt állapotban alacsony és állandó ellenállással
  • TS3A27518E: 6 bites 1:2 multiplexer-demultiplexer 240 MHz sávszélességgel
  • TPS22960: kis bemeneti feszültségű kettős teljesítménykapcsoló vezérelt bekapcsolással és gyors kimeneti kisütéssel
  • TS5V330C: négyszeres SPDT szélessávú videokapcsoló ESD-vel és bekapcsolt állapotban alacsony ellenállással
  • TS2PCIE412: 4 csatornás PCIe 8:16 multiplexer-demultiplexer passzív FET kapcsoló
  • TS5A21366: 0,75 ohmos kettős SPST analóg kapcsoló 1,8 voltos kompatibilis bemeneti kapuval