Jó minőségű analóg – az Ön módszere

Hőmérsékletérzékelés és felügyelet

Kereszthivatkozás

Alkalmazási útmutatók

Eszközök és szoftverek

Analog eLAB™

A hőmérsékletérzékelők között megtalálhatók az analóg hőmérsékletérzékelő IC-k és a kisfogyasztású digitális hőmérsékletérzékelő IC-k. A teljesítményszabályozó IC-k nagy teljesítményű alternatívát kínálnak a diszkrét MOSFET-ek helyett.

összes megtekintése

Kiválasztási és megoldási segédletek

összes megtekintése

Tervezési források

Digitális hőmérsékletérzékelés bemutatókészlet

Minden erőfeszítés nélkül értékelheti a TMP100 digitális kimenetű hőmérsékletérzékelőt. Ellenőrizze a TMP100 működését regiszterszinten.
További tudnivalók

  • Főbb hírek – A TI MSP430F47X4 MCU-k egyre csökkentik a szükséges alkatrészek számát egy- és többfázisú energiamérésnél
összes megtekintése

Új hőmérsékletérzékelési és felügyeleti termékek

  • AMC6821: Hőmérsékletfigyelés és ventilátorvezérlés
  • TMP102: Kisfogyasztású digitális hőmérsékletérzékelő
  • TMP300: 1,8 V, ellenállással programozható hőmérsékletkapcsoló és analóg kimenetű hőmérsékletérzékelő
  • TMP421: ±1°C távoli és helyi hőmérsékletérzékelő