Nagy teljesítményű analóg - az Ön módszere

Adatkonverterek

Kereszthivatkozás

Alkalmazási útmutatók

Képzés

Eszközök és szoftverek

Blokkdiagramok

Analog eLAB™


Utolérhetetlen teljesítményű AD-átalakítók
Nagy sebesség és felbontás, pufferelt bemenettel

Termékértékelő modulok és minták – rendelje meg most

Megnövelt élettartam és továbbfejlesztett tokozás

Az ADS54XX adatkonverterek kiválóak nagy teljesítményű légi és űrtechnikai alkalmazásokhoz. Használható a katonai alkalmazásban szükséges hőmérséklet-tartományban (-55 és 125 °C között), reteszelődésmentes, és legfeljebb 150 ezer rad teljes ionizációs dózisra (TID) tesztelt.

Tekintse meg az alábbi továbbfejlesztett analóg-digitális átalakítókat:

A TI kisméretű, nagy impedanciabemenetű, bipoláris kapcsolóelvű tranzisztoros AD-átalakító termékcsaládja a legnagyobb sebességet, felbontást, dinamikus teljesítményt és a leghosszabb élettartamot biztosítja az iparágban. Akár a szélessávú kommunikáció, korszerűsített repüléselektronika vagy a tesztelés és mérés területén foglalkozik fejlesztéssel, a TI azokat a teljesítményjellemzőket adja hozzá munkájához, amelyek a piaci győzelemhez szükségesek.

Ez a High Performance Analog >> Your Way™

eszköz ADS5485 ADS5483 ADS5481
Felbontás (bit) 16 16 16
Sebesség (MS/s) 200 135 80
SNR (dBFS) 75 79 80,6
SFDR (dBc) 87 97 98
SINAD (dBc) 73,7 77,8 79,5


eszköz ADS54RF63 ADS5463 ADS5474
Felbontás (bit) 12 12 14
Sebesség (MS/s) 550 500 400
SNR (dBFS) 61,9* 65,3 70,2
SFDR (dBc) 75* 82 86
SINAD (dBc) 60,1* 64,1 68,9
*450 MHz-es IF-et jelöl


eszköz ADS5433 ADS5424 ADS5423
Felbontás (bit) 14 14 14
Sebesség (MS/s) 80 105 80
SNR (dBFS) 74,4 74,3 74,3
SFDR (dBc) 96,5 95 93
SINAD (dBc) 74,4 74,3 74,2

Fő funkciók:
•  Integrált TI BiCom3™ SiGe folyamat
•  Teljesen pufferelt bemenet
  
•  Nagy impedanciájú bemenet
•  Egyenletes erősítésválasz
•  Reteszelődésmentesség
Fő alkalmazások:
•  Kommunikáció
•  Tesztelés és mérés
•  Korszerűsített repüléselektronika

Digitalizáló megoldások kártya

Digitalizáló megoldások kártya
A 14 bites, 800 MS/s mintasebességű digitalizáló megoldások kártya lehetővé teszi kevert rendszer gyors fejlesztését és prototípusának létrehozását nagy sávszélességű kommunikációs, katonai és tesztalkalmazások számára.

Útmutatók

Erősítők és adatkonverterek kiválasztásához
  • Erősítők és adatkonverterek kiválasztásához
    (slyb115c.pdf, 8,71 MB)
    1Q 2009 Letöltés
Kommunikációs infrastruktúra útmutató
  • Kommunikációs infrastruktúra útmutató
    (sstc001g.pdf, 1,69 MB)
    2008. feb. 11. Letöltés