ADC singoli, duali e a 4 canali ad alta velocità e a basso consumo
Risoluzioni da 11 a 16 bit con velocità fino a 250 MSPS: fattori di forma ridotti e vasta copertura di funzionamento
Le famiglie di prodotti ADS4000 e ADS6000 di TI comprendono ADC singoli e multicanale con prestazioni eccezionali e una risoluzione da 11 a 16 bit nonché soluzioni di risparmio energetico leader del mercato. Dotata di un'alimentazione scalabile dinamica, la famiglia di prodotti ADS4000 offre una risoluzione ADC a 14 bit a 250 MSPS con soli 275mW, fino a 215mW a 160 MSPS. La famiglia di prodotti ADS6000 fornisce le migliori prestazioni dinamiche per ADC a basso consumo: SNR di 70 dB max con SFDR di 81 dBc a 250MHz IF. Grazie al basso consumo energetico e alle elevate prestazioni dinamiche delle frequenze di input dalla banda base a oltre 200 MHz, le famiglie di prodotti ADS4000 e ADS6000 offrono un equilibrio ottimale di densità, prestazioni e consumo energetico per un'ampia gamma di applicazioni ad alta velocità e ad ampia larghezza di banda.
Per visualizzare questo contenuto è necessario che siano abilitati JavaScript e Flash.
Applicazioni:
Infrastruttura per le comunicazioni wireless:
Remote Radio Head (RRH)
Software-defined radio (SDR)
Ricevitori MIMO e diversity
Feedback DPD
Strumentazione e test di comunicazione
Modem satellitari
Imaging avanzato e radar
Radio Manpack
Apparecchiature di test portatili
Acquisizione dati per uso generico
Video ad alta definizione
Caratteristiche:
ADS4000 disponibile in configurazioni singole e singole con buffer da 160 a 250 MSPS
Famiglia di prodotti ADS6000 disponibile in risoluzioni da 11, 12 e 14 bit a uno, due e quattro canali da 40 a 250 MSPS
Consumo energetico: da 215 a 375 mW per canale per la famiglia di prodotti ADS4000; da 260 a 785 mW per canale per la famiglia di prodotti ADS6000
Ampia larghezza di banda per le prestazioni di input
Temperatura industriale: da -40°C a +85°C
Ottimizzate le prestazioni con le offerte complementari di TI: