Buffer di clock fan-out universali ad alte prestazioni
Texas Instruments offre la più ampia selezione di buffer di clock fan-out universali ad alte prestazioni con jitter ultraridotto. Uniti ai generatori di clock di Texas Instruments, questi prodotti possono soddisfare tutte le esigenze di clock tree nel mercato delle comunicazioni, di consumo e industriale, oltre a migliorare le prestazioni e la precisione dei sistemi.
Utilizzare il diagramma a blocchi interattivo sulla destra e fare clic su ciascun blocco per ulteriori informazioni sui nostri prodotti di generazione e distribuzione di clock.
Funzionalità principali
Buffer di clock LVCMOS universali
(CDCLVC1310, CDCUN1208LP, LMK00101, LMK00105)
- Il rumore di fondo ultraridotto produce un jitter additivo (25 fs, tip.) leader nel settore da 12 kHz a 20 MHz, a 125 MHz
- Buffer di clock LVCMOS con ingresso universale 3:10 e uscita 10
- Output skew ridotto di 30 ps (tip.)
- Frequenze di cristalli di ingresso supportate da 8 MHz a 50 MHz
- Frequenze di ingresso a terminazione singola e differenziale supportate fino a 200 MHz
- Tensione di alimentazione I/O universale (1,5 V, 1,8 V, 2,5 V, 3,3 V)
- Supporta una bassa impedenza di uscita driver
- Prestazioni PSRR eccellenti (-44 dBc, tip.)
- Disponibile con funzione enable di uscita sincrona e glitch-free
Buffer di clock universali a terminazione differenziale (CDCUN1208LP, LMK00301, LMK00304, LMK00306, LMK00308)
- Buffer di clock con ingresso universale 3:10 e uscita universale
- Frequenze di ingresso a terminazione differenziale supportate fino a 3,1 GHz
- L'ingresso a singolo cristallo accetta un cristallo o un clock a terminazione singola da 10 a 40 MHz
- Le uscite universali supportano segnali LVPECL, LVDS, CML, SSTL, HSTL e operano a una tensione di alimentazione di 2,5 V o 3,3 V
- Jitter additivo ultraridotto (51 fs) da 12 kHz a 20 MHz per l'uscita LVPECL a 156,25 MHz
- Tipo di uscita selezionabile (per blocco): LVPECL, LVDS, HCSL o Hi-Z
- Intervallo delle temperature industriali: da -40℃ a +85℃
Ricerca rapida clock
Clock e timer - Strumento di selezione Con pochi e semplici clic potete trovare velocemente la soluzione desiderata. |