Il primo ricetrasmettitore CAN isolato e integrato
ISO1050 è il primo dispositivo del settore a combinare le tecnologie innovative TI di isolamento e CAN per ridurre l'uso dei componenti necessari da tre a uno e per semplificare la progettazione di schede per apparecchiature medicali, di controllo motori e di automazione industriale. La durata dei cicli è ridotta del 34%, consentendo ai progettisti di utilizzare in modo flessibile cavi di rete più lunghi rispetto a quelli utilizzati nelle comuni soluzioni isolate CAN e il consumo energetico a livello di sistema è ridotto del 38% rispetto alle soluzioni fornite dagli accoppiatori ottici isolati. Nelle applicazioni ad alta tensione in cui è richiesto uno spazio minimo, il package delle dimensioni di 6,1 mm riduce lo spazio per la scheda del 30%.
Condividi e resta aggiornato
Selezionate il pulsante seguente per inviare questa pagina tramite e mail, aggiungerla ai segnalibri o pubblicarla nel sito di social book preferito. Selezionate con il mouse tutte le opzioni disponibili.