Il primo sensore di temperatura MEMS IR digitale in un unico chip
permette la misura della temperatura con sistema contactless in dispositivi elettronici portatili e di consumo
Sviluppato grazie all'esperienza di TI nella tecnologia MEMS, TMP006 è il primo di una nuova serie di sensori di temperatura a infrarossi passivi di dimensioni ultraridotte, con consumi di energia e costi contenuti. Il consumo di energia ridotto del 90% e le dimensioni di TMP006, inferiori di oltre il 95% rispetto alle soluzioni esistenti, consentono di misurare la temperatura tramite sistema contactless in applicazioni e mercati completamente nuovi.
Principali funzionalità e vantaggi
- Soluzione digitale completa in un unico chip, con sensore termopila MEMS integrato, adattamento del segnale, ADC e riferimento locale di tensione
- La prima termopila progettata per applicazioni portatili, grazie a un profilo ultrasottile (massimo 0,625)
- I consumi energetici ridotti ottimizzano l'efficienza energetica delle applicazioni alimentate a batteria
| Descrizione | Intervallo di misura | Potenza | Package | Scheda tecnica | Samples | Evaluation Module |
|
TMP006 |
|
|
|
WCSP 1,6 x 1,6 mm (profilo di 0,625 mm) | Download |
Ordina |
Ordina |
Diagramma a blocchi funzionali TMP006 Ingrandisci |
Principio di funzionamento TMP006![]() Ingrandisci |
Applicazioni
Elettronica di consumo: migliora sicurezza e prestazioni. Permette nuove applicazioni per l'utente.
- Tablet
- Smartphone
- Notebook
Settore energetico/industriale/delle comunicazioni: permette prodotti con dimensioni e consumi energetici ridotti.
- Termostati/HVAC
- NDIR: rilevazione di gas CO2
- Misurazioni
- Dispositivi per ambito alimentare e sicurezza medica
- Alimentatori e amplificatori di potenza

TMP006
Download
Ordina


TMP006 Datasheet
Signal Chain Guide