|
Schede tecniche e campioni/EVMScarica schede tecniche
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPS63020 | TPS61030 |
| TPS63010 | TPS62065 |
| TPS63000 | TPS54418 |
| TPS63030 | TPS54318 |
| TPS63020 | Campioni | EVM |
| TPS63010 | Campioni | EVM |
| TPS63000 | Campioni | EVM |
| TPS63030 | Campioni | EVM |
| TPS61030 | Campioni | EVM |
| TPS62065 | Campioni | EVM |
| TPS54318 | Campioni | EVM |
| TPS54418 | Campioni | EVM |
TPS63020 è il convertitore buck-boost con switch da 4 A più compatto e dalle prestazioni migliori per dispositivi elettronici portatili. Il dispositivo consente di gestire alte correnti con alta efficienza con tensioni di ingresso da 1.8V a 5.5V, mantenendo una straordinaria efficienza anche a bassi carichi.
Il convertitore a 2,4 MHz viene fornito con un package QFN ridotto di 3mm x 4mm x 1mm. Rappresenta una soluzione completa per la conversione CC/CC in uno spazio inferiore a 100 mm2, il 60% di spazio in meno rispetto alle soluzioni della concorrenza.
| Modello | Corrente switch |
Vin (V) | Vout (V) | Frequenza (kHz) | Package | Campioni | EVM |
| Convertitori buck-boost | |||||||
| TPS63020 | 4 A | 1,8 – 5,5 | 1,2 – 5,5 | 2400 | QFN a 14 pin, 3 x 4 x 1 mm | ![]() |
![]() |
| TPS63010 | 2,2 A | 2 - 5,5 | 1,2 – 5,5 | 2400 | 2,14 x 1,93 WCSP da 20 pin x 0,625 mm |
![]() |
![]() |
| TPS63000 | 1,8 A | 1,8 – 5,5 | 1,2 – 5,5 | 1500 | QFN da 10 pin, 3 x 3x 1 mm | ![]() |
![]() |
| TPS63030 | 1 A | 1,8 – 5,5 | 1,2 – 5,5 | 2400 | 2,5 x 2,5 x 0,8 mm QFN da 10 pin |
![]() |
![]() |
| Convertitore boost con bassa tensione di ingresso ed elevata corrente di uscita | |||||||
| TPS61030 | 4 A | 1,8 – 5,5 | 1,8 – 5,5 | 600 | QFN da 16 pin, 4 x 4 x 1 mm | ![]() |
![]() |
| Modello | Iout (max) | Vin (V) | Vout (V) | Frequenza (kHz) | Package | Campioni | EVM |
| Convertitori buck con bassa tensione di ingresso ed elevata corrente di uscita | |||||||
| TPS62065 | 2 A | 3 - 6 | 0,8 - 6 | 3000 | QFN da 8 pin, 2 x 2 x 0,8 mm | ![]() |
![]() |
| TPS54318 | 3 A | 2,95 - 6 | 0,8 - 6 | 500 | 16 QFN, 3 x 3 x 0,8 mm | ![]() |
![]() |
| TPS54418 | 4 A | 2,95 - 6 | 0,8 - 6 | 500 | 16 QFN, 3 x 3 x 0,8 mm | ![]() |
![]() |
| TPS63020 Efficienza per una tensione di uscita di 3,3V | TPS63021 Diagramma a blocchi | |
![]() Ingrandisci |
![]() Ingrandisci |
| Modello | N. celle serie | Iout | Vin (max) | Topologia controllo | Package | Campioni | EVM |
| bq24156 | 1 | 1,5 A | 20 | Switch: 3000 kHz |
WCSP da 20 pin, 2,1 x 2 mm | – | – |
| bq24155 | 1 | 1,25 A | 20 | Switch: 3000 kHz |
VQFN da 14 pin, 5 x 6,4 mm | ![]() |
– |
| bq24073 | 1 | 1,5 A | 28 | Lineare | 3 x 3 mm QFN da 16 pin |
![]() |
![]() |