Circuito regolatore di tensione
Circuito regolatore di tensione
a basso rumore e dropout minimo (LDO)
Soluzioni totali per applicazioni analogiche di precisione
L'LDO TPS7A30, utilizzato con l'LDO TPS7A49 a tensione positiva, offre ai progettisti una soluzione totale per le applicazioni analogiche di precisione. Questi LDO dispongono di riduzione di alimentazione ultra alta (PSRR, power supply rejection ratio) e di un rumore di uscita di soli16 µVRMS. L'LDO TPS7A30 genera -200 mA, mentre l'LDO TPS7A49 fornisce 150 mA. Il TPS7A30 LDO fornisce -200mA, mentre il TPS7A49 LDO fornisce 150mA
| Modello | VIN (V) | IOUT (mA) | VDO (mV) | IQ (µA) | Scheda tecnica |
| TPS7A30 | Da -3 a -36 | -200 | 216 | 55 | Download |
| TPS7A49 | Da +3 a +36 | 150 | 241 | 55 | Download |
Funzionalità principali
- 1.5%, miglioramento della precisione nominale
- Stabile con condensatore di uscita ceramico 2.2–µF
- Basso rumore/alto PSRR
- Rumore in uscita di soli 16 µVRMS
- PSRR di 72 dB a 1 kHz e 55 dB da 10 kHz a 700 kHz
Vantaggi principali
- Maggior precisione per VCO, PLL e ADC
- Dimensioni e costi inferiori rispetto al tantalio
- Intervallo dinamico per applicazioni RF, filtraggio e gestione degli impulsi DC/DC
Campioni gratuiti
- TPS7A30 (da –3 a -36V/ –200mA)
Campioni gratuiti - TPS7A49 (da +3 a +36V / 150mA)
Campioni gratuiti
per soluzioni
Guida al Power Management 2010
(slvt145.pdf 7,4 MB)
Download
Risorse




Download