Strumenti Designer di AFE di sensori WEBENCH® e Designer di sensori WEBENCH®

Gli strumenti Designer di AFE di sensori WEBENCH® e Designer di sensori WEBENCH® forniscono tutte le risorse necessarie per progetti completi di sensori per applicazioni generali di rilevamento, di trasmissione o trasduzione. È possibile iniziare con un sensore standard oppure specificare i requisiti per creare un sensore personalizzato. Gli strumenti per sensori WEBENCH forniscono prestazioni ottimizzate per il percorso dei segnali, le distinte base e i costi, nonché collegamenti a schede di valutazione e ad altri strumenti progettati per collaudare e validare la soluzione simulata.

I Designer di AFE per sensori WEBENCH e Designer di sensori WEBENCH includono le specifiche tecniche di centinaia di sensori di temperatura, pressione e sostanze chimiche, tra cui i dispositivi distribuiti da Omega Engineering, Honeywell Sensing & Control, Tempco Electric Heater, All Sensors e altri fornitori.

Queste soluzioni per sensori sono adatte per una vasta gamma di applicazioni diverse, ad esempio:

  • controllo di processi industriali;
  • automazione di produzione, monitoraggio;
  • strumentazioni medicali;
  • sistemi di somministrazione di farmaci;
  • monitoraggio di fornaci ad alte temperature;
  • bilance;
  • scanner di codici a barre;
  • sistemi HVAC.






Designer di AFE di sensori WEBENCH®

Ideale per progettare circuiti di AFE LMP9xxxx integrati per sensori

Consente di esaminare le capacità del sistema di AFE per sensori prima dell'implementazione sull'hardware. Permette di preparare lo sviluppo e la valutazione offline attraverso la generazione di una mappa di registri che può essere importata nello strumento offline.

  • Acquisisci familiarità con l'ambiente di sviluppo
  • Sviluppa un progetto preliminare
  • Salva/esporta la mappa di registri per lo strumento offline

Per ulteriori informazioni sui circuiti integrati di AFE per sensori e sulle schede di valutazione:

Sensori termoelettrici generalmente utilizzati in applicazioni NDIR

LMP91050 – AFE configurabile per applicazioni di rilevamento NDIR

  • Amplificatore a guadagno programmabile
  • Cancellazione dell'offset del dark signal
  • Supporto per filtri esterni
  • Generatore di modo comune e DAC a 8 bit
  • Ideale per rilevamento NDIR, ventilazioni con controllo on demand, controllo della CO2 nell'abitacolo di automobili, rilevamento del tasso alcolico

LMP91050 Configurable AFE for NDIR Sensing Applications


Sensori di pH

LMP91200 – AFE configurabile per applicazioni di rilevamento chimico a basso consumo

  • Corrente di uscita programmabile per le misure di temperatura
  • Tensione di modo comune all'uscita programmabile
  • Protezione attiva
  • Collaudo sensori su scheda
  • Ideale per piattaforme di sensori di pH

LMP91200 Configurable AFE for Low-Power Chemical Sensing Applications



Progettazione di AFE per sensori di temperatura, pressione, carico, forza e altro con
LMP90100 – AFE a 24 bit multicanale per sensori

  • AFE per sensori sensori multicanale con core ADC Sigma Delta a 24 bit
  • Mux flessibile e programmabile (4 differenziali, 7 a terminazione singola o una combinazione di entrambi i tipi)
  • La funzionalità di diagnostica continua dei sensori in background riduce i tempi di inattività e migliora l'efficienza del sistema
  • Progettazione e valutazione rapide
  • Ideale per applicazioni ad alta precisione con più sensori, per il rilevamento di temperatura, pressione, carico e forza
  • Applicazioni industriali e medicali, di controllo processi, di collaudo e misurazione



Progettazione di AFE per sensori per il rilevamento di sostanze chimiche e gas con
LMP91000 – AFE per sensori per il rilevamento di sostanze chimiche e gas a consumo ultraridotto

  • Progettazione analogica singola per diversi tipi di gas e diverse concentrazioni
  • Guadagno TIA e polarizzazione delle celle programmabili
  • Sensore di temperatura integrato per correzione e/o monitoraggio della temperatura esterna
  • Progettazione e valutazione rapide
  • Ideale per applicazioni a consumo ultraridotto di rilevamento di sostanze chimiche e gas


Designer di sensori WEBENCH®

Ideale per progettazioni discrete (sensore + amplificatore + ADC)

Lo strumento Designer di sensori WEBENCH fornisce un sensore completo per soluzioni con ingresso digitale seriale. Nei progetti saranno inclusi un'interfaccia di sensori, una sorgente di sollecitazione, un amplificatore di precisione e un filtro analogico. Tali elementi saranno corredati da un ADC con risoluzione compresa tra 8 e 16 bit e uscita seriale. Il software Designer di sensori WEBENCH rende più semplice la progettazione e ottimizza il percorso dei segnali. Per iniziare a progettare, sarà sufficiente fare clic sul tipo di sensore desiderato.









Schema di esempio: L'uscita del sensore bridge è amplificata da un amplificatore del tipo da strumentazione da 3 amp. Il circuito dell'amplificatore comanda un ADC a terminazione singola.

Utilizzo dello strumento di progettazione:

1. Esplorazione e apprendimento
Fare clic sul pulsante blu "avvio progettazione" associato al tipo di sensore desiderato e scegliere un sensore pre-caricato. In alternativa, specificare un sensore personalizzato che corrisponda alle proprie esigenze. Quindi, fare clic sul pulsante "creazione del progetto".

2. Confronto e selezione
È possibile esaminare lo schema risultante, la distinta base, il riepilogo delle prestazioni e gli altri risultati tecnici nella visualizzazione riepilogativa del progetto. Fare clic su qualsiasi pannello visualizzato per analizzare le informazioni più approfondite o dettagliate disponibili nel pannello in questione. È possibile modificare i parametri di progetto o ottimizzare ulteriormente la progettazione selezionando un diverso sensore, un amplificatore alternativo, un differente ADC o altri parametri di sistema.

3. Progettazione e costruzione
È possibile stampare un rapporto per corredare il progetto con la documentazione appropriata oppure ordinare kit di valutazione e altri strumenti nel pannello di documentazione. Dopo tale operazione, sarà inoltre possibile programmare la scheda di sensori utilizzando il software e la scheda di acquisizione dati SPUSI2.

Visualizza la dichiarazione di non responsabilità



Back to top