I nuovi indicatori di livello di carica per sistemi e batterie di Texas Instruments monitorano con precisione il tempo di funzionamento delle batterie utilizzate da dispositivi elettronici portatili a cella singola. Dotato della brevettata tecnologia Impedance Track di TI, questo circuito funziona con precisione per l'intera durata della batteria e in qualsiasi condizione, riservando energia al salvataggio dei dati senza mai sacrificarne le prestazioni e la durata del tempo di back up.
|
|
Indicatore dello stato di carica per batterie a cella singola con tecnologia Impedance Track™
| Codice articolo |
Descrizione |
Package |
| bq27505 |
Progettato per sistemi, richiede LDO da 2, 5 V esterno |
Scala chip a 12 sfere: 2,5 x 2 x 0,625 mm |
| bq27541 |
Progettato per batterie, LDO interno |
QFN a 12 pin |
| bq27510 |
Progettato per sistemi, LDO interno |
QFN a 12 pin |
| bq27501 |
Progettato per sistemi, ID resistenza con più materiali chimici |
QFN a 12 pin |
| bq27500-V120 |
Progettato per sistemi, richiede LDO da 2, 5 V esterno |
QFN a 12 pin |
|
|
| |
|
|
Schede tecniche, campioni e schede di valutazione
Note applicative
- Manuale applicativo sul misuratore gas a singola cella
Luglio 2008
Scarica
- bqEASY per configurare il misuratore gas a singola cella bq27501
Gennaio 2009
Scarica
Guida
Guida di Power Management
(.pdf, 4,83 MB)
Scarica
Catalogo
Catalogo dei carica batterie
(.pdf, 1,91 MB)
Scarica
|