Prova e acquista


Texas Instruments offre ai clienti la possibilità di ordinare una scheda di valutazione (EVM) , software e un campione di semiconduttore per esigenze di indagine, test e prototipo. L'intento di TI è consentire ai clienti di immettere sul mercato più rapidamente i propri prodotti con l'obiettivo di rendere insieme il mondo un posto più intelligente, più sano, più sicuro, più verde e più divertente in cui vivere. Ordina oggi stesso gli strumenti di sviluppo applicazioni o IC.

Spedizione entro 24 ore

Acquista DSP e strumenti analogici online.

Visita l'eStore

Campioni gratuiti

Consegna veloce e gratuita dei prodotti TI.

Ordina campioni




Cerca prezzi e disponibilità

Cerca tutti i dati specifici quali prezzo, stato inventario, tempo di risposta e disponibilità del distributore nella cartella prodotto per il codice articolo desiderato.

Conosci il codice articolo?

Hai più codici articolo?

L'applicazione Distinta base può essere d'aiuto per accedere direttamente alle informazioni relative ai componenti per più prodotti

  Conosci la famiglia di prodotti?

Conosci l'applicazione?

Contatta un responsabile vendite TI nella tua regione:

Visualizza tutti i distributori per:

Guida


Altre opzioni

Novità: campioni gratuiti

ADS1115

ADS1115 - Vedere per credere

Il più piccolo ADC a 16 bit del settore


ISO 1050

ISO1050

Bassissimo consumo,
zero-drift

TPS54620

TPS54620

Il più piccolo convertitore CC/CC SWIFT™ 6-A, 17-V

Campioni gratuiti più richiesti

CC1101RTKR: ricetrasmettitore RF a consumo ridotto sub-1GHz

BQ32000DR: RTC seriale

TPS54620RGYR: convertitore SWIFT™ di tipo step down sincrono da 6 A con ingresso da 4,5 V a 17 V

MSP430F5438IPZR: microcontroller a consumo ultraridotto a 16 bit, Flash da 256 KB, RAM di 16 KB, ADC a 12 bit, 4 USCI, Multi HW a 32 bit