Soluzioni per tecnologia a contatto capacitivo con il consumo di energia più basso al mondo per tasti, dispositivi a scorrimento e rotelline & sensori di prossimità

Grazie alle capacità di contatto con il consumo di energia più basso al mondo di cui sono dotati tutti i MCU MSP430™, la gamma di prodotti a contatto capacitivo di Texas Instruments presenta un nuovo hardware e un software gratuito per dare agli sviluppatori la possibilità di opzioni a basso costo di facile impiego per applicazioni a contatto capacitivo basate su microcontroller e, al contempo, consente di trarre vantaggio dalle funzionalità per il risparmio della batteria di MSP430.

Tecnologia a contatto capacitivo di MSP430:

  • Supportata da tutti i microcontroller MSP430
  • Tasti a contatto con consumo di energia ultra ridotto fino a 1 µA
  • Supporta tasti, dispositivi a scorrimento, rotelline & sensori di prossimità
  • Libreria software gratuita per tecnologia a contatto capacitivo con occupazione inferiore a 1 KB

Libreria software per contatto capacitivo per MSP430

La libreria software per contatto capacitivo per MSP430 gratuita offre agli sviluppatori la possibilità di aggiungere capacità di contatto a qualsiasi microcontroller con un consumo di memoria programma inferiore a 1 KB. La libreria software open source elimina la necessità di sviluppare algoritmi complessi per il rilevamento del tatto e supporta diversi sensori a contatto capacitivo, inclusi tasti, dispositivi a scorrimento, rotelline e sensori di prossimità.

Microcontroller ottimizzati per il contatto capacitivo

La libreria software a contatto capacitivo supporta tutti i dispositivi MSP430 tra i quali alcuni includono nuove periferiche ottimizzate per il contatto capacitivo. I dispositivi G2xx2/3 della serie Value Line MSP430 includono IO a contatto capacitivo, permettendo agli sviluppatori di interfacciarsi direttamente con i touch pad capacitivi senza l'ausilio di componenti esterni. I dispositivi MSP430F51x2 includono il Timer_D, un timer ad alte prestazioni con risoluzione di 4 nanosecondi e sensibilità al tatto ad alta precisione.

 

Modello Flash [KB] RAM Tecnologia a contatto capacitivo Tasti a contatto supportati Funzioni aggiuntive Scheda tecnica Campioni
Tecnologia IO a contatto1 Timer_D2 Digitale Analogico
Visualizza info sui prodotti MSP430G2x02 1-8 128-256 B   16 USI3 Scarica PDF Download Ordina campioni Ordina
Visualizza info sui prodotti MSP430G2x32 1-8 128-256 B   16 USI ADC10 Scarica PDF Download Ordina campioni Ordina
Visualizza info sui prodotti MSP430G2x13 1-16 256-512B ≤ 24 USCI4 Comparatore Scarica PDF Download Ordina campioni Ordina
Visualizza info sui prodotti MSP430G2x53 1-16 256-512B ≤ 24 USCI Comparatore, ADC10 Scarica PDF Download Ordina campioni Ordina
Visualizza info sui prodotti MSP430G2x03 2-8 256-512B ≤ 24 USCI Scarica PDF Download Ordina campioni Ordina
Visualizza info sui prodotti MSP430G2x33 2-16 256-512B ≤ 24 USCI Comparatore, ADC10 Scarica PDF Download Ordina campioni Ordina
Visualizza info sui prodotti MSP430F51x1 8-32 1-2 KB ≤ 29 USCI Comparatore Scarica PDF Download Ordina campioni Ordina
Visualizza info sui prodotti MSP430F51x2 8-32 1-2 KB ≤ 29 USCI Comparatore, ADC10 Scarica PDF Download Ordina campioni Ordina

1 Tecnologia a contatto IO: ciascun I/O supporta l'oscillazione dei pin consentendo una sensibilità al tocco a costi ridotti senza l'ausilio di componenti esterni
2 Timer_D: timer 4ns ad alta risoluzione per una sensibilità al tocco ad alta precisione
3 USI: interfaccia di comunicazione seriale che supporta SPI e I2C
4 USCI: interfaccia di comunicazione seriale che supporta I2C, UART e 2x SPI



Kit di sviluppo hardware con tecnologia a contatto capacitivo

Foto chip Boost


  • Contatto capacitivo con MSP430 basato su PBC (Rev. A) Libreria per contatto capacitivo
    (slaa490.pdf)
    Download

  • Guida alla progettazione del sensore con tecnologia a contatto capacitivo singolo MSP430 Introduzione alla libreria software per tecnologia a contatto capacitivo
    (slaa491.pdf)
    Download


video platform video management video solutions video player {SEO}





Torna all'inizio

Conversione AB