Soluzioni InstaSPIN™ per il controllo motori

La rivoluzione nella tecnologia del controllo motori inizia qui!
Con un controllo di alta qualità in tutte le applicazioni trifase a carico e velocità variabile




Le soluzioni InstaSPIN per il controllo motori realizzate da TI consentono di azionare istantaneamente qualsiasi motore trifase - senza dover fare riferimento alle schede tecniche dei motori

Le soluzioni InstaSPIN™ per motori trifase senza sensori rendono più semplice progettare le applicazioni di controllo motori. Questa tecnologia è la soluzione ideale sia per applicazioni semplici, sia per progetti sofisticati.


Confronto tra le soluzioni InstaSPIN

Tecnica di controllo
e supporto motori
Feedback
necessario
Parametri
del motore
Funzionalità principali Dispositivi TI
supportati
 
Commutazione
trapezoidale
per BLDC
Tensione semplice
Bemf, Corrente
opzionale per
il controllo di coppia
Non necessari
  • Avviamento efficiente
  • Parametrizzazione del controllo semplificata
  • E' semplice aggiungere il controllo della
    corrente o della velocità

Piccolo F2803x,
F2806x, F2802x

Hercules RM46x,
RM48x, 570LS12,
570LS31


 

Ulteriori
informazioni
Controllo FOC
della coppia
mediante FAST,
l'osservatore
(software di
osservazione) di TI

per motori ACI,
PMSM, IPM, BLDC
 
Tensione
e corrente
(2-3 "shunt"
o fasi)
Identificazione
automatica
dei parametri
del motore  
  • Parametrizzazione automatica dell'anello
    di controllo di corrente
  • Coppia massimo all'avvio
  • Stabilità anche velocità zero
  • Massima coppia per ampere
  • PowerWarp™ per ACI
Piccolo F28069F,
F28068F, F28062F,
F28027F, F28026F
Ulteriori
informazioni
Velocità accurata
usando SpinTAC™
e l'encoder (observer)
software FAST

o il sensore del rotore
per ACI, PMSM,
IPM e BLDC
Tensione
e corrente
(2-3 "shunt"
o fasi)
Parametrizzazione
singola e variabile
del loop della
velocità per
il motore in
pochi minuti.
  • Controllo robusto della velocità
  • Elimina i segnali di disturbo prima che
    si verifichino
  • Assicura le prestazioni all'interno di varie
    velocità e dinamiche in evoluzione
  • Curva trapezoidale, curva S, curva ST
    Generazione dei profili di movimento
Piccolo F28069M,
F28068M
Ulteriori
informazioni

Rimanete sintonizzati per le prossime soluzioni InstaSPIN
 

Risorse di progettazione InstaSPIN