Prestazioni a 16 bit e bassissimo consumo di energia al prezzo dei microcontroller a 8 bit
Mai come ora
L'estesa gamma Value Line offre maggiori opzioni a basso costo Nuovi dispositivi ora disponibili!
Introduzione alla famiglia MSP430G2xx2 di dispositivi Value Line
La famiglia MSP430G2xx2 aggiunge 64 dispositivi alla gamma di prodotti Value Line offrendo nuove funzioni e dimensioni della memoria per numerose applicazioni di consumo e industriali. Caratteristiche principali della famiglia G2xx2:
Bassissimo consumo di energia, lo stesso dei dispositivi G2xx1
Memoria flash fino a 8 KB
SRAM da 256 B
ADC a 10 bit, opzioni per comparatore come periferica
Innovativo sistema di I/O a contatto capacitivo per ridurre i costi di sistema nelle applicazioni in cui è richiesta questa tecnologia
Disponibilità di package TSSOP da 14/20 pin, QFB da 16 pin e PDIP da 20 pin
Leggere di seguito per ulteriori dettagli sull'innovativo sistema di I/O a contatto capacitivo che consente di ridurre i costi di sistema nelle applicazioni che sfruttano la tecnologia dei sensori.
La roadmap di oltre 150 nuovi MCU a basso costo offre prestazioni superiori e bassissimo consumo di energia per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui applicazioni per la sicurezza, la protezione e i sensori a contatto. MSP430 ha aumentato in modo significativo il rapporto qualità/prezzo per i clienti.
MSP430 Value Line
Il microcontroller MSP430 Value Line offre prestazioni a 16 bit, funzionamento fino a 16 MHz, periferiche intelligenti integrate e bassissimo consumo di energia al prezzo dei dispositivi 8 bit a basso costo per tutte le applicazioni in cui i costi sono un fattore critico.
La famiglia prevede l'aggiunta di oltre 150 dispositivi entro la metà del 2011
Consumo ultraridotto
Stessa architettura RISC a 16 bit
Prezzo più basso. Prezzo dei dispositivi a partire da $0,25 USA in volumi da 100.000 unità
Kit completo per lo sviluppo LaunchPad a $4,30 USA. Include compilatori/debugger di software senza limiti e gratuiti
I/O a contatto capacitivo
I G2xx2 e i prossimi prodotti della famiglia G2xx3 sono disponibili con tecnologia I/O a contatto capacitivo. Sono stati aggiunti circuiti ai moduli normali GPIO per generare l'oscillazione dei pin, eliminando la necessità di componenti esterni. I vantaggi per il progettista includono:
Nessun componente esterno per generare l'oscillazione
Il sensore può essere connesso direttamente
Non richiesti MUX esterni per consentire più pad
Ogni pad può funzionare direttamente come dispositivo di immissione a contatto capacitivo
Isteresi ~0,7 V; funzionamento affidabile
Minor numero di distinte base a livello di sistema (ad esempio, elementi passivi ridotti, fino a pochi centesimi ciascuno), con conseguente riduzione dei costi di sistema.
Strumenti e supporto
Una libreria software completa per il supporto dello sviluppo di codice è disponibile qui. G2xx2 è completamente compatibile con lo strumento Launchpad
Con soli 25 centesimi:
Più memoria, maggiori prestazioni, minor consumo
La famiglia MSP430 Value Line offre più RAM per una maggiore agilità, timer con risoluzione superiore per aumentare la precisione e maggiore potenza di elaborazione per una migliore esecuzione delle istruzioni, tutto con requisiti minimi di energia. Sfrutta al 100% il potenziale delle applicazioni con MSP430 Value Line a 16 bit.
Aumenta la memoria flash, la RAM e la velocità con MSP430 Value Line
Flash
RAM
Timer
WDT
Funzionamento
MIPS
GPIO
Modalità a basso consumo
Prezzo
Concorrente A
512 B
25 B
8 bit
Sì
2-5,5 V
1
6
2
$0,25
MSP430G2001
512 B
128B
16 bit
Sì
1,8-3,6V
16
10
5
$0,25
Il bassissimo consumo di energia consente una maggior durata della batteria e fattori di forma più piccoli
Le normali applicazioni alimentate a batteria rimangono il 99-99,9% del tempo in modalità standby. Il consumo di energia del dispositivo MSP430G2xx è minore dei tradizionali MCU a 8 bit (a 2,2 V):
0,1 µA memoria RAM
0,4 µA modalità standby (VLO)
0,7 µA modalità clock in tempo reale
Riattivazione ultra veloce dalla modalità standby in <1 µs
Risparmio di energia fino a 10 volte
Periferiche intelligenti integrate - ADC10 + DTC
MSP430 con periferiche intelligenti
Concorrente A
Codice richiesto da MSP430 con periferiche intelligenti
I prodotti a 8 bit a basso costo della concorrenza richiedono la CPU attiva per ogni conversione ADC e il trasferimento dei dati caricati. Il modulo ADC10 di MSP430 con DTC (Data Transfer Controller) è in grado di gestire i campioni ADC sull'intero campo di memoria, senza overhead della CPU!
Risparmio di energia grazie al minor tempo in modalità attiva
CPU disponibile per altre attività avanzate
Dispositivo autonomo intelligente
Comportamento deterministico
Codice richiesto dal Concorrente A
I dispositivi MSP430 Value Line integrano periferiche intelligenti, quali i moduli ADC10 con DTC, comparatori, SPI, I2C e timer a 16 bit. I dispositivi MSP430G2xx presto in commercio offriranno anche pin e UART con tecnologia I/O a contatto capacitivo. Queste periferiche intelligenti consentono ai dispositivi MSP430G2xx di eseguire più attività senza l'intervento della CPU, diminuendo il consumo medio di corrente e consentendo alla CPU di dedicarsi a diverse altre funzioni avanzate.
Ciò è particolarmente evidente nelle applicazioni di rilevamento, protezione e altre applicazioni a basso consumo. Grazie ai moduli ADC10 con DTC integrati dei dispositivi MSP430G2, il campionamento e l'allocazione di memoria possono essere eseguiti in modalità autonoma senza l'intervento della CPU. Rispetto agli MCU della concorrenza, le periferiche intelligenti integrate nei dispositivi MSP430G2xx riducono il consumo di energia e l'attività della CPU e migliorano la densità del codice.
Sfrutta al 100% il potenziale delle applicazioni. Passa da 8 bit a 16 bit con MSP430 Value Line
Elettronica
di consumo
Salute
e fitness
Sensori
intelligenti
Pad sensibili al tatto
Protezione e
sicurezza
Illuminazione
La combinazione di costi ridotti, fattore di forma ridotto, core RISC a 16 bit ad elevate prestazioni e bassissimo consumo di energia di MSP430 Value Line offre nuove possibilità nelle tradizionali applicazioni a 8 bit a basso costo.
L'architettura a 16 bit e le prestazioni migliorate del codice lasciano spazio e risorse per nuove funzionalità.
Il bassissimo consumo di energia riduce i costi di manutenzione e aumenta la durata del prodotto.
Il convertitore analogico-digitale integrato e intelligente a 10 bit è ideale per sistemi di acquisizione dati consentendo impostazioni più accurate e tempi di risposta più rapidi.
Compatibilità completa con la piattaforma MSP430
Inizia subito a sviluppare progetti con MSP430 Value Line!
L'architettura a 16 bit e la velocità fino a 16 MIPS di MSP430 Value Line consentono di potenziare le funzionalità delle attuali soluzioni. Adatta i tuoi progetti agli oltre 200 dispositivi della serie MSP430 per i progetti futuri.
Opzioni di prestazioni scalabili
Velocità CPU da 8 MHz a 25 MHz
La gamma di prodotti MSP430 fornisce ADC Sigma Delta a 16 bit, DAC a 12 bit, moltiplicatori 32x32, amplificatori operazionali, driver LCD, DMA e altre periferiche ad elevate prestazioni.
Opzioni di memoria flessibili
MSP430 offre da 0,5 kB a 256 kB di memoria flash
Da 128 B a 16 kB di RAM
Anche la FRAM integrata sarà presto disponibile nella linea di prodotti MSP430
Numero di pin
MSP430 offre 22 diverse opzioni di package, da 14 a 113 pin
Kit completo per lo sviluppo LaunchPad a $4,30
Lancio semplice delle applicazioni con il kit di sviluppo LaunchPad MSP-EXP430G2.
LaunchPad offre:
Emulazione flash integrata per programmazione e debug semplici tramite USB (cavo mini USB incluso)