Il dispositivo MSP430 Value Line di TI è stato scelto come prodotto preferito dalla rivista Embedded Computing Design nel maggio 2010.

Sei interessato a corsi di formazione o insegnamento su MSP430 Value Line e LaunchPad?
Iscriviti alla nostra University Newsletter.
Visita anche il sito Web www.ti.com/msp430university

Abbonati

MSP430™ Microcontroller Value Line

Prestazioni a 16 bit e bassissimo consumo di energia al prezzo dei microcontroller a 8 bit


Mai come ora
L'estesa gamma Value Line offre maggiori opzioni a basso costo
Nuovi dispositivi ora disponibili!

Introduzione alla famiglia MSP430G2xx2 di dispositivi Value Line

La famiglia MSP430G2xx2 aggiunge 64 dispositivi alla gamma di prodotti Value Line offrendo nuove funzioni e dimensioni della memoria per numerose applicazioni di consumo e industriali. Caratteristiche principali della famiglia G2xx2:

  • Bassissimo consumo di energia, lo stesso dei dispositivi G2xx1
  • Memoria flash fino a 8 KB
  • SRAM da 256 B
  • ADC a 10 bit, opzioni per comparatore come periferica
  • Innovativo sistema di I/O a contatto capacitivo per ridurre i costi di sistema nelle applicazioni in cui è richiesta questa tecnologia
  • Disponibilità di package TSSOP da 14/20 pin, QFB da 16 pin e PDIP da 20 pin

Leggere di seguito per ulteriori dettagli sull'innovativo sistema di I/O a contatto capacitivo che consente di ridurre i costi di sistema nelle applicazioni che sfruttano la tecnologia dei sensori.

Serie Value MSP430G2xx con memoria flash

 
Memoria flash (KB) G2xx1 G2xx2 G2xx3
5 KB + 1 dispositivo
    in 3 package PW14, N14, RSA16
  Presto disponibile
in 4 package
PW20, N20, RHB32, PW28
1 KB + 4 dispositivi
    in 3 package PW14, N14, RSA16
+ 4 dispositivi
    in 4 package PW14, N20, RSA16, PW20
2 KB + 4 dispositivi
    in 3 package PW14, N14, RSA16
+ 4 dispositivi
    in 4 package PW14, N20, RSA16, PW20
4 KB   + 4 dispositivi
    in 4 package PW14, N20, RSA16, PW20
8 KB   + 4 dispositivi
    in 4 package PW14, N20, RSA16, PW20
16 KB    

La roadmap di oltre 150 nuovi MCU a basso costo offre prestazioni superiori e bassissimo consumo di energia per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui applicazioni per la sicurezza, la protezione e i sensori a contatto. MSP430 ha aumentato in modo significativo il rapporto qualità/prezzo per i clienti.

MSP430 Value Line

Il microcontroller MSP430 Value Line offre prestazioni a 16 bit, funzionamento fino a 16 MHz, periferiche intelligenti integrate e bassissimo consumo di energia al prezzo dei dispositivi 8 bit a basso costo per tutte le applicazioni in cui i costi sono un fattore critico.

  • La famiglia prevede l'aggiunta di oltre 150 dispositivi entro la metà del 2011
  • Consumo ultraridotto
  • Stessa architettura RISC a 16 bit
  • Prezzo più basso. Prezzo dei dispositivi a partire da $0,25 USA in volumi da 100.000 unità
  • Kit completo per lo sviluppo LaunchPad a $4,30 USA. Include compilatori/debugger di software senza limiti e gratuiti

I/O a contatto capacitivo

I G2xx2 e i prossimi prodotti della famiglia G2xx3 sono disponibili con tecnologia I/O a contatto capacitivo. Sono stati aggiunti circuiti ai moduli normali GPIO per generare l'oscillazione dei pin, eliminando la necessità di componenti esterni. I vantaggi per il progettista includono:

  • Nessun componente esterno per generare l'oscillazione
  • Il sensore può essere connesso direttamente
  • Non richiesti MUX esterni per consentire più pad
  • Ogni pad può funzionare direttamente come dispositivo di immissione a contatto capacitivo
  • Isteresi ~0,7 V; funzionamento affidabile

Minor numero di distinte base a livello di sistema (ad esempio, elementi passivi ridotti, fino a pochi centesimi ciascuno), con conseguente riduzione dei costi di sistema.

Strumenti e supporto

Una libreria software completa per il supporto dello sviluppo di codice è disponibile qui. G2xx2 è completamente compatibile con lo strumento Launchpad

video platform video management video solutions video player {SEO}

 

Con soli 25 centesimi:

Più memoria, maggiori prestazioni, minor consumo

La famiglia MSP430 Value Line offre più RAM per una maggiore agilità, timer con risoluzione superiore per aumentare la precisione e maggiore potenza di elaborazione per una migliore esecuzione delle istruzioni, tutto con requisiti minimi di energia. Sfrutta al 100% il potenziale delle applicazioni con MSP430 Value Line a 16 bit.

Aumenta la memoria flash, la RAM e la velocità con MSP430 Value Line

  Flash RAM Timer WDT Funzionamento MIPS GPIO Modalità a basso consumo Prezzo
Concorrente A 512 B 25 B 8 bit 2-5,5 V 1 6 2 $0,25
MSP430G2001 512 B 128B 16 bit 1,8-3,6V 16 10 5 $0,25

Il bassissimo consumo di energia consente una maggior durata della batteria e fattori di forma più piccoli

Le normali applicazioni alimentate a batteria rimangono il 99-99,9% del tempo in modalità standby. Il consumo di energia del dispositivo MSP430G2xx è minore dei tradizionali MCU a 8 bit (a 2,2 V):

  • 0,1 µA memoria RAM
  • 0,4 µA modalità standby (VLO)
  • 0,7 µA modalità clock in tempo reale
  • Riattivazione ultra veloce dalla modalità standby in <1 µs
Risparmio di energia fino a 10 volte

Periferiche intelligenti integrate - ADC10 + DTC

MSP430 con periferiche intelligenti

Concorrente A

Codice richiesto da MSP430 con periferiche intelligenti

I prodotti a 8 bit a basso costo della concorrenza richiedono la CPU attiva per ogni conversione ADC e il trasferimento dei dati caricati. Il modulo ADC10 di MSP430 con DTC (Data Transfer Controller) è in grado di gestire i campioni ADC sull'intero campo di memoria, senza overhead della CPU!

  • Risparmio di energia grazie al minor tempo in modalità attiva
  • CPU disponibile per altre attività avanzate
  • Dispositivo autonomo intelligente
  • Comportamento deterministico

Codice richiesto dal Concorrente A

I dispositivi MSP430 Value Line integrano periferiche intelligenti, quali i moduli ADC10 con DTC, comparatori, SPI, I2C e timer a 16 bit. I dispositivi MSP430G2xx presto in commercio offriranno anche pin e UART con tecnologia I/O a contatto capacitivo. Queste periferiche intelligenti consentono ai dispositivi MSP430G2xx di eseguire più attività senza l'intervento della CPU, diminuendo il consumo medio di corrente e consentendo alla CPU di dedicarsi a diverse altre funzioni avanzate.

Ciò è particolarmente evidente nelle applicazioni di rilevamento, protezione e altre applicazioni a basso consumo. Grazie ai moduli ADC10 con DTC integrati dei dispositivi MSP430G2, il campionamento e l'allocazione di memoria possono essere eseguiti in modalità autonoma senza l'intervento della CPU. Rispetto agli MCU della concorrenza, le periferiche intelligenti integrate nei dispositivi MSP430G2xx riducono il consumo di energia e l'attività della CPU e migliorano la densità del codice.

Sfrutta al 100% il potenziale delle applicazioni. Passa da 8 bit a 16 bit con MSP430 Value Line

Salute e fitness Sensori intelligenti Pad sensibili al tatto Sicurezza e protezione Illuminazione
Elettronica
di consumo
Salute
e fitness
Sensori
intelligenti
Pad sensibili al tatto Protezione e
sicurezza
Illuminazione

La combinazione di costi ridotti, fattore di forma ridotto, core RISC a 16 bit ad elevate prestazioni e bassissimo consumo di energia di MSP430 Value Line offre nuove possibilità nelle tradizionali applicazioni a 8 bit a basso costo.

  • L'architettura a 16 bit e le prestazioni migliorate del codice lasciano spazio e risorse per nuove funzionalità.
  • Il bassissimo consumo di energia riduce i costi di manutenzione e aumenta la durata del prodotto.
  • Il convertitore analogico-digitale integrato e intelligente a 10 bit è ideale per sistemi di acquisizione dati consentendo impostazioni più accurate e tempi di risposta più rapidi.

Compatibilità completa con la piattaforma MSP430

Inizia subito a sviluppare progetti con MSP430 Value Line!
L'architettura a 16 bit e la velocità fino a 16 MIPS di MSP430 Value Line consentono di potenziare le funzionalità delle attuali soluzioni. Adatta i tuoi progetti agli oltre 200 dispositivi della serie MSP430 per i progetti futuri.

    Opzioni di prestazioni scalabili
  • Velocità CPU da 8 MHz a 25 MHz
  • La gamma di prodotti MSP430 fornisce ADC Sigma Delta a 16 bit, DAC a 12 bit, moltiplicatori 32x32, amplificatori operazionali, driver LCD, DMA e altre periferiche ad elevate prestazioni.
    Opzioni di memoria flessibili
  • MSP430 offre da 0,5 kB a 256 kB di memoria flash
  • Da 128 B a 16 kB di RAM
  • Anche la FRAM integrata sarà presto disponibile nella linea di prodotti MSP430
    Numero di pin
  • MSP430 offre 22 diverse opzioni di package, da 14 a 113 pin

Kit completo per lo sviluppo LaunchPad a $4,30

Lancio semplice delle applicazioni con il kit di sviluppo LaunchPad MSP-EXP430G2.

LaunchPad offre:

  • Emulazione flash integrata per programmazione e debug semplici tramite USB (cavo mini USB incluso)
  • Include i dispositivi MSP430G2211IN14 e MSP430G2231IN14 Value Line
  • I pin di interfaccia sono facilmente accessibili per l'interfaccia con componenti esterni o schede secondarie
  • Compilatori e debugger software gratuiti sono disponibili da Code Composer Studio versione 4 e IAR Embedded Workbench
  • Esempi di codice open source, progetti e file di progetti hardware sono disponibili gratuitamente per il download
  • Risorse di progettazione, manuali utente, video e file di progetto sono disponibili sul sito Web www.ti.com/launchpadwiki

Ordina subito a $4,30!Ulteriori informazioni

Ulteriori strumenti di sviluppo MSP430 Value Line

eZ430-F2013: sistema di sviluppo a $20
IDE software senza limiti, gratuiti
Strumenti di emulazione flash + Target board con socket
Target board con socket Value Line