|
Soluzioni per Automotive Vision
Scopri questa soluzione Automotive Vision end-to-end, con certificazione AEC-Q, che include funzionalità di elaborazione ad alte prestazioni e le interfacce multi-Gbps richieste dalla gran parte dei sofisticati sistemi di sicurezza automotive presenti oggi sul mercato.
Caratteristiche principali della soluzione:
- Processore video full HD di tipo system-on-chip
- Il codec video integrato supporta gli standard più diffusi, H.264, MPEG 4
- GHz ARM® Cortex™-A8 per l’analisi e la sovrapposizione
- Componenti di interfaccia AEC-Q per un’elevata affidabilità e un cablaggio ridotto
- 100 MHz Ser/Des con controllo del flusso bidirezionale
- Back channel I2C per configurazione/controllo
|
|
Informazioni sul prodotto:
Download datasheet, ordina campioni e tools
- TMS320DM8148 – Processore per supporti digitali ad alte prestazioni DaVinci™
- DS90UB913Q – 100 MHz 10/12-Bit Serializer con codifica balanciata, FPD-Link III e controllo del flusso bidirezionale
- DS90UB914Q – 100 MHz 10/12-Bit Deserializer con codifica balanciata, FPD-Link III e controllo del flusso bidirezionale
Ulteriori risorse:
|