|
INSIEME, Una soluzione unica per sensori di gas/chimici
Scopri una soluzione per i sensori di gas e chimici che fornisce elaborazione on board e interfaccia configurabile, consentendo di usare un rilevatore singolo per diversi tipi di sensore.
Caratteristiche principali della soluzione:
- AFE configurabile con eccitazione a elettrodi integrata
- Una soluzione di design unica per sensori elettrochimici multipli
- MCU a 16 bit di configurazione e comunicazione
- Il consumo estremamente basso estende la vita della batteria e garantisce il funzionamento al di sotto di 4 mA
- Abilita I programmi di configurazione del sensore e la calibrazione
- Trasmettitore 4-20mA Current Loop
- Regolatore integrato da 5 V in grado di fornire alimentazione al sistema
- .05% span error
|
|
Prodotti disponibili:
Scarica I datasheets, ordina campioni e tools
- LMP91000 – Configurable AFE Potentiostat
- MSP430F2003 - Microcontrollore a 16 bit a basso consumo
- XTR117 - 4-20mA Current Loop Transmitter
- BQ25504 - Ultra-low power boost converter
|