|
Soluzione per videocamere CCTV in HD
Questa soluzione per videocamere CCTV in HD fornisce una risoluzione di 1080 pixel e video conformi agli standard SMTPE sui coassiali esistenti, garantendo un’acquisizione di qualità eccellente.
Principali funzionalità della soluzione:
- Serializzatore-deserializzatore a 1 Gbps bidirezionale
- Supporta intensità di colori a 18 bit
- Driver per cavi HD-SDI a 3 Gbps
- Con funzioni di diagnostica dei cavi
- Processore video in HD con tecnologia ARM
- Codifica e decodifica video e analitica
|
|
Prodotti disponibili:
Download di schede dati, ordini di campioni e strumenti
- DS90UB913Q – 10-100MHz, Serializzatore 10/12-Bit con controllo bidirezionale
- DS90UB914Q – 10-100MHz, Deserializzatori 10/12-Bit con controllo bidirezionale
- TMS320DM368 – SoC per contenuti mutimediali digitali
- LMH0340 – LMH0340 - 3Gbps, HD, Serializer SDI e Driver
|