Texas Instruments — Di PIÙ, per i nostri Clienti

INSIEME, Una soluzione di illuminazione innovativa a LED High Bay

Scopri l'innovativa soluzione di illuminazione intelligente a LED High Bay , che fornisce una delle piu' elevate efficienze operative, la correzione del fattore di potenza e la flessibilità di controllare stringhe multiple a partire da un'architettura singola.

Caratteristiche principali della soluzione:

  • Caratteristiche principali della soluzione:
  • Fattore di potenza maggiore di 0,97
    • Ingresso AC universale da 90 Vac a 277 Vac
  • Facile implementazione di pioltaggio a LED multistringa
    • Garantisce flusso luminoso e colore costanti 
  • Corrente regolabile e dimmerabile con controllo del profilo termico
  • Messaggi di illuminazione variabile

Prodotti disponibili: 

Scarica I datasheets, ordina campioni e tools
  • UCC28810 - Active PFC LED Power Controller
  • TPS92020 – Resonant Switching LED Driver Controller
  • LM3409HV – Constant Current Buck LED Driver
More Solutions