Texas Instruments — Di PIÙ, per i nostri Clienti

Soluzione Ethernet industriale

Scopri questa soluzione Ethernet industriale che estende la comunicazione dalla sala di controllo alla produzione, per applicazioni in ambienti estremi o con stretti vincoli temporali.

Caratteristiche principali della soluzione:

  • Processore Sitara™ ARM® Cortex™-A8 con MAC integrato
    • Supporta i principali protocolli Ethernet industriali
  • Protocollo temporale di precisione IEEE 1588 10/100 PHY
    • Risoluzione time-stamp di 8 nanosecondi
  • 10/100 PHY per temperature Minime-Estreme
    • Funzionamento senza errori oltre i 137 m a temperature comprese tra -40 e +125°C

Prodotti disponibili: 

Scarica I datasheets, ordina campioni e tools
  • AM3359 – Processore Sitara ARM Cortex-A8
  • DP83630 – Precision PHYTER® - Ricetrasmettitore per protocollo temporale di precisione IEEE 1588
  • DP83848H – Ricetrasmettitore singolo Ethernet 10/100 per temperature Minime - Estreme

Ulteriori risorse:
More Solutions