INSIEME, Una soluzione flessibile per il controllo dei motori Brushless DC
Scopri una soluzione per il controllo dei motori Brushless DC che fornisce controllo programmabile,driver integrato per il pilotaggio di mosfet esterni fino a 100V per applicazioni multi asse a controllo avanzato di motori ad alta coppia.
Caratteristiche principali della soluzione:
- Applicazioni per eBike e per veicoli LEV (Light Electric Vehicle) a 48 V e 96 V
- Incremento dell'autonomia e coppie più elevate
- Applicazioni per motori monofase e trifase, con e senza sensori
- Il processore programmabile consente l'adattamento di molte configurazioni
- L'engine di configurazione digitale consente nuovi livelli prestazionali e flessibilità di sistema
- È possibile implementare diversi profili di pilotaggio in ogni applicazione come ad esempio range di accelerazione vs. coppia.
|